G306
СОЗДАТЬ

G306 Грейферы для сортировки и сноса

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Площадь грейфера
5.7 фут³
160 л
Масса
731.9 фунты
332 кг
Класс машины
Гидравлический мини-экскаватор 5–6 т
Гидравлический мини-экскаватор 5–6 т

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 10

Боковые пластины с вертикальной перфорацией

Боковые пластины с вертикальной перфорацией

Улучшенный обзор груза и удобное позиционирование. Пластины закалены по стандарту HB450 для повышения износостойкости.
Пальцы специальной конструкции

Пальцы специальной конструкции

Увеличенные пальцы обладают высокой устойчивостью к скручиванию и служат дольше. Втулки со смазочной канавкой обеспечивают легкую смазку.
Оптимальная конструкция рычажного механизма

Оптимальная конструкция рычажного механизма

Минимальное увеличение высоты при открывании и закрывании. Оптимальное направление цилиндра обеспечивает высокое усилие зажима при закрытии.
Увеличенный цилиндр с клапаном удержания нагрузки

Увеличенный цилиндр с клапаном удержания нагрузки

Обеспечивает равномерное высокое усилие зажима для предотвращения потери груза Клапан удержания нагрузки поддерживает постоянное усилие зажима даже при маневрировании грейфера или машины для обеспечения контролируемого перемещения груза.
Компактная конструкция

Компактная конструкция

Облегчает маневрирование между конструкционными элементами зданий или контейнерами при сносе зданий и переработке отходов. Оптимальное расположение трубопроводов предотвращает повреждения.
Надежная режущая кромка с болтовым креплением

Надежная режущая кромка с болтовым креплением

Обеспечивает долгий срок службы. Болты плуга оснащены утопленными гайками и полностью защищены.

Характеристики продукции G306

Площадь грейфера 5.7 фут³ 160 л
Масса 731.9 фунты 332 кг
Класс машины Гидравлический мини-экскаватор 5–6 т Гидравлический мини-экскаватор 5–6 т
Максимальное раскрытие челюстей 50 дюймы 1271 мм
Общая ширина (с открытыми челюстями) 55.3 дюймы 1404 мм
Тип сопряжения S40, CW-10, крепление на пальцах S40, CW-10, крепление на пальцах
Общая ширина (с закрытыми челюстями) 28.8 дюймы 732 мм
Общая высота (с открытыми челюстями) 35.2 дюймы 894 мм
Общая высота (с закрытыми челюстями) 41.6 дюймы 1057 мм
Общая глубина 23.6 дюймы 600 мм
Требуемая гидросистема 2-й вспомогательный 2-й вспомогательный
Материал кромки Эквивалент HB500 Эквивалент HB500
Оптимальный расход гидравлического масла Захватывание 90 л/мин (24 галл./мин) | Поворот 33 л/мин (9 галл./мин) Захватывание 90 л/мин (24 галл./мин) | Поворот 33 л/мин (9 галл./мин)
Максимальное усилие закрытия 3 кор. т 27 кН

Узнайте результаты сравнения G306 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  G306

Просмотреть дополнительные предложения