Грейфер для сортировки и сноса G212 GC: 587-8643

Грейферы для сортировки и сноса Грейфер для сортировки и сноса G212 GC: 587-8643

Найти дилера

Ключевые характеристики

Масса
1396 фунты
633 кг
Варианты типов челюстей
Перфорированные
Перфорированные

Обзор

Грейферы Cat® для сортировки и сноса спроектированы для быстрого и эффективного выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Эти машины, предназначенные для погрузки больших объемов материалов и точной сортировки, помогут повысить производительность и эффективность выполняемых работ. Эти грейферы подходят для любых работ: от основных и вспомогательных операций по сносу строений до утилизации.

Характеристики продукции Грейфер для сортировки и сноса G212 GC: 587-8643

Масса 1396 фунты 633 кг
Варианты типов челюстей Перфорированные Перфорированные

Узнайте результаты сравнения Грейфер для сортировки и сноса G212 GC: 587-8643 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Грейфер для сортировки и сноса G212 GC

Грейфер для сортировки и сноса, предназначенный для перемещения и погрузки крупных камней

Грейферы серии G300 обладают возможностью полного поворота

Грейфер серии G300 GC для сортировки древесных отходов

Грейфер для сортировки отходов шин

Грейфер серии G200 GC для перемещения камней

Грейфер для утилизации отходов

Грейфер для сортировки и сноса G212 GC
Грейфер для сортировки и сноса, предназначенный для перемещения и погрузки крупных камней
Грейферы серии G300 обладают возможностью полного поворота
Грейфер серии G300 GC для сортировки древесных отходов
Грейфер для сортировки отходов шин
Грейфер серии G200 GC для перемещения камней
Грейфер для утилизации отходов

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Грейфер для сортировки и сноса G212 GC: 587-8643

Просмотреть дополнительные предложения