G308

Грейферы для сортировки и сноса G308

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Площадь грейфера
8.5 фут³
240 л
Масса
1084.7 фунты
492 кг
Класс машины
Мини-экскаваторы 7–10т
Мини-экскаваторы 7–10т

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Боковые пластины с вертикальной перфорацией

Боковые пластины с вертикальной перфорацией

Улучшенный обзор груза и удобное позиционирование. Пластины закалены по стандарту HB450 для повышения износостойкости.
Пальцы специальной конструкции

Пальцы специальной конструкции

Увеличенные пальцы обладают высокой устойчивостью к скручиванию и служат дольше. Втулки со смазочной канавкой обеспечивают легкую смазку.
Оптимальная конструкция рычажного механизма

Оптимальная конструкция рычажного механизма

Минимальное увеличение высоты при открывании и закрывании. Оптимальное направление цилиндра обеспечивает высокое усилие зажима при закрытии.
Увеличенный цилиндр с клапаном удержания нагрузки

Увеличенный цилиндр с клапаном удержания нагрузки

Обеспечивает равномерное высокое усилие зажима для предотвращения потери груза Клапан удержания нагрузки поддерживает постоянное усилие зажима даже при маневрировании грейфера или машины для обеспечения контролируемого перемещения груза.
Компактная конструкция

Компактная конструкция

Облегчает маневрирование между конструкционными элементами зданий или контейнерами при сносе зданий и переработке отходов. Оптимальное расположение трубопроводов предотвращает повреждения.
Надежная режущая кромка с болтовым креплением

Надежная режущая кромка с болтовым креплением

Обеспечивает долгий срок службы. Болты плуга оснащены утопленными гайками и полностью защищены.

Характеристики продукции G308

Площадь грейфера 8.5 фут³ 240 л
Масса 1084.7 фунты 492 кг
Класс машины Мини-экскаваторы 7–10т Мини-экскаваторы 7–10т
Максимальное раскрытие челюстей 55.3 дюймы 1404 мм
Толщина наружной изоляции 0.2 дюймы 6 мм
Общая ширина (с открытыми челюстями) 61.5 дюймы 1562 мм
Тип сопряжения S45, S50, CW10, крепление на пальцах, фиксация пальцами S45, S50, CW10, крепление на пальцах, фиксация пальцами
Общая ширина (с закрытыми челюстями) 34.4 дюймы 875 мм
Общая высота (с открытыми челюстями) 40.7 дюймы 1033 мм
Общая высота (с закрытыми челюстями) 47.4 дюймы 1205 мм
Общая глубина 27.6 дюймы 700 мм
Требуемая гидросистема 2-й вспомогательный 2-й вспомогательный
Материал кромки Эквивалент HB500 Эквивалент HB500
Оптимальный расход гидравлического масла Захватывание 131 л/мин (35 галл./мин) | Поворот 33 л/мин (9 галл./мин) Захватывание 131 л/мин (35 галл./мин) | Поворот 33 л/мин (9 галл./мин)
Максимальное усилие закрытия 4.9 кор. т 44 кН

Узнайте результаты сравнения G308 с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  G308

Просмотреть дополнительные предложения