Многочелюстной грейфер GSH555 объемом 1000 л с пятью зубьями

Многочелюстной грейфер GSH555 объемом 1000 л с пятью зубьями Многочелюстные грейферы

Найти дилера

Ключевые характеристики

Грузоподъемность
1.50 ярды³
1000 л
Максимальная грузоподъемность
33069 фунты
15000 кг
Варианты типов челюстей
Полуоткрытые
Полуоткрытые

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Высокая производительность при меньшем расходе топлива

Высокая производительность при меньшем расходе топлива

  • Перемещение большего объема материала за час за счет сокращенной продолжительности цикла.
  • Новая поворотная система увеличивает расход гидравлического масла до 160%.
  • Благодаря улучшенной кривизне зубьев общий коэффициент заполнения повышается до 140–200%.
  • Машины Cat предварительно запрограммированы с учетом оптимальных настроек производительности захвата в целях максимального улучшения сопряжения и эффективности машины и грейфера.
  • Достигайте новых высот и повышайте уровень управления поворотом. Грейферы GSH небольшой высоты расширяют ваши возможности и идеально подходят для применения внутри помещений.
Долгосрочное качество

Долгосрочное качество

  • Срок службы грейфера увеличивается за счет более легких, распределяющих усилие литых деталей вместо сварных элементов.
  • Чрезмерное выдвижение цилиндров и излишний износ шарнирных точек и наконечников зубьев предотвращается с помощью прочных, износостойких верхних и нижних упоров на корпусе грейфера.
  • Прочность, которой вы можете доверять. Внутренние зубья монолитной конструкции и наконечники изготовлены из высококачественной стали, устойчивой к истиранию и износу при трении металлических поверхностей. Литые шарниры больше не являются слабыми местами рамы.
  • Срок службы увеличивается благодаря сменным литым наконечникам зубьев.
Простота технического обслуживания в долгосрочной перспективе

Простота технического обслуживания в долгосрочной перспективе

  • Тратьте больше времени на работу и меньше на техническое обслуживание. Период использования до первого технического обслуживания увеличен до 250%, а точки смазки на уровне земли стали безопаснее и проще в использовании.
  • Встроенные гидравлические компоненты внутри зуба были перенаправлены и защищены в целях снижения натяжения шлангов и устранения помех для материалов.
  • Удобный доступ к гидравлическим компонентам внутри зуба за счет съемных панелей. Кроме того, панели оборудованы пылезащитными уплотнениями для защиты важных компонентов внутри зубьев.
  • Обеспечьте безопасную рабочую среду, используя приспособление для монтажного кронштейна, которое позволяет кронштейну оставаться в вертикальном положении при установке грейфера на машину.
Варианты для специфических областей применения

Варианты для специфических областей применения

  • Для специфических областей применения предусмотрены модели с четырьмя или пятью полуоткрытыми или закрытыми зубьями.
    • Четыре зуба — прямоугольное сечение, разгрузка углов в железнодорожных вагонах или прицепах. Безопасный захват для негабаритных грузов, таких как кузова автомобиля.
    • Пять зубьев — оптимальный захват мелких предметов.
    • Полуоткрытые зубья оптимально подходят для перемещения крупногабаритного стального лома или кузовов.
    • Зубья закрытой конструкции в основном используются для перемещения мелкого измельченного материала.
  • Модели GSH420 и GSH520 теперь поставляются со стандартной подъемной проушиной в нижней части корпуса, где можно установить магнит.
  • Для других моделей GSH подъемную проушину можно установить дополнительно при заказе грейфера.

Характеристики продукции Многочелюстной грейфер GSH555 объемом 1000 л с пятью зубьями

Грузоподъемность 1.50 ярды³ 1000 л
Максимальная грузоподъемность 33069 фунты 15000 кг
Варианты типов челюстей Полуоткрытые Полуоткрытые
Эксплуатационная масса 6834 фунты 3100 кг
Количество зубьев 5 5
Машина для погрузочно-разгрузочных работ в минимальной конфигурации 35 т (США) 35 т (США)
Машина для погрузочно-разгрузочных работ в максимальной конфигурации 60 т (США) 60 т (США)
Экскаватор в минимальной конфигурации 22 т (США) 22 т (США)
Экскаватор в максимальной конфигурации 50 т (США) 50 т (США)

Узнайте результаты сравнения Многочелюстной грейфер GSH555 объемом 1000 л с пятью зубьями с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Фотографии

Фотографии

Фотографии

Фотографии

Фотографии

Фотографии
Фотографии
Фотографии
Фотографии
Фотографии

Многочелюстные грейферы

Многочелюстные грейферы