CTV30-2700-BOCE

Двухчелюстной грейфер CTV30-2700-BOCE Двухчелюстные грейферы

Найти дилера

Ключевые характеристики

Грузоподъемность
3.5 ярды³
2700 л
Эксплуатационная масса
6953 фунты
3154 кг
Режущая кромка с болтовым креплением в комплекте
Да
Да

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Высокая производительность

Высокая производительность

  • Благодаря увеличенной на 10% емкости по сравнению с другими доступными двухчелюстными грейферами вы можете перемещать большие объемы сыпучих материалов, таких как зерно, уголь, песок и гравий.
  • Широкое раскрытие челюстей для сыпучих материалов обеспечивает перемещение грузов в промышленном масштабе.
  • Высокое замыкающее усилие челюстей грейфера в сочетании с их быстрым открыванием и закрыванием помогает сократить продолжительность цикла и сосредоточиться на выполняемой задаче, чтобы перемещать больше тонн материала в час.
  • Устройство мониторинга навесного оборудования PL161 Cat представляет собой устройство Bluetooth для быстрого и простого поиска навесного оборудования. Бортовое считывающее устройство Bluetooth или приложение Cat App, установленное на телефоне, обнаружат устройство автоматически.
  • Получайте оптимальные показатели загрузки и увеличивайте эффективность погрузочных работ за счет взвешивания во время движения машины и благодаря расчетам полезной нагрузки в реальном времени без поворотов.
  • Машины Cat предварительно запрограммированы с учетом оптимальных настроек производительности грейфера в целях максимального улучшения сопряжения и эффективности машины и грейфера.
Высокая долговечность и прочность

Высокая долговечность и прочность

  • Шланги гидроцилиндров встроены в конструкцию с двумя съемными панелями для обслуживания, что обеспечивает оптимальную защиту во время работы.
  • Используются высококачественные и износостойкие материалы, особенно для челюстей.
  • Шарниры, оснащенные пылезащитными уплотнениями и подшипниками скольжения, помогут увеличить срок службы устройства.
  • Два высококачественных гидроцилиндра, оснащенные демпферами, амортизируют открывание челюстей, выдерживая гидравлическое давление до 35 000 кПа (5076 фунтов на кв. дюйм) и обеспечивая более плавную работу с меньшими вибрациями в кабине.
  • В стандартную комплектацию входят два подъемных крюка. Они расположены по обеим сторонам инструмента, что позволяет опускать небольшие машины в грузовой отсек корабля, чтобы закончить работу без необходимости смены навесного оборудования или машин.
Любые комплектации под ваши нужды

Любые комплектации под ваши нужды

  • Благодаря широкому ассортименту двухчелюстных грейферов они подходят для машин для погрузочно-разгрузочных работ и экскаваторов различных размеров. Вместимость этих устройств находится в диапазоне от 1 м3 (1,25 ярд3) до 8 м3 (6,1 ярд3).
  • Режущая кромка челюстей с болтовым креплением поможет увеличить срок службы устройства и лучше подходит для работы с более абразивными материалами.
  • Режущие кромки с болтовым креплением снабжены скребками для улучшения сброса липкого материала при выполнении более сложных работ.
Простота технического обслуживания

Простота технического обслуживания

  • Улучшенные пылезащитные уплотнения препятствуют попаданию загрязнений внутрь инструмента, увеличивая его срок службы.
  • Челюсти изготовлены из высококачественной стали, что повышает их долговечность, а также оснащаются режущими кромками с болтовым креплением.
  • Доступность с уровня земли всех точек смазки и съемных панелей упрощает обслуживание грейфера.

Характеристики продукции Двухчелюстной грейфер CTV30-2700-BOCE

Грузоподъемность 3.5 ярды³ 2700 л
Эксплуатационная масса 6953 фунты 3154 кг
Режущая кромка с болтовым креплением в комплекте Да Да
Рекомендуемая минимальная масса экскаватора 30 т (США) 30 т (США)
Рекомендуемая максимальная масса экскаватора 45 т (США) 45 т (США)
Рекомендуемая минимальная масса машины для погрузочно-разгрузочных работ 40 т (США) 40 т (США)
Рекомендуемая максимальная масса машины для погрузочно-разгрузочных работ 65 т (США) 65 т (США)

Узнайте результаты сравнения Двухчелюстной грейфер CTV30-2700-BOCE с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Двухчелюстной грейфер CTV30-2700-BOCE

Двухчелюстной грейфер CTV30-2700-BOCE

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Двухчелюстной грейфер CTV30-2700-BOCE

Просмотреть дополнительные предложения