G208

Универсальные грейферы G208

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Площадь грейфера
2.8 фут²
0.26 м²
Масса
619.5 фунты
281 кг
Класс машины
Мини-экскаваторы 7–10т
Мини-экскаваторы 7–10т

Обзор

Лучше всего подходит для работы с материалами с поверхностью неправильной формы.

Характеристики продукции G208

Площадь грейфера 2.8 фут² 0.26 м²
Масса 619.5 фунты 281 кг
Класс машины Мини-экскаваторы 7–10т Мини-экскаваторы 7–10т
Максимальное раскрытие челюстей 59.1 дюймы 1500 мм
Общая ширина (с открытыми челюстями) 65.9 дюймы 1673 мм
Общая ширина (с закрытыми челюстями) 35.6 дюймы 903 мм
Общая высота (с открытыми челюстями) 33.1 дюймы 842 мм
Общая высота (с закрытыми челюстями) 23.3 дюймы 591 мм
Общая глубина 21.3 дюймы 540 мм
Минимальный диаметр захвата 3.9 дюймы 100 мм
Толщина износных пластин 0.6 дюймы 16 мм
Глубина рукояти (внешн.) 18.9 дюймы 480 мм
Глубина рукояти (внутр.) 16.5 дюймы 418 мм
Тип сопряжения Узел крепления навесного оборудования Узел крепления навесного оборудования
Требуемая гидросистема Поворотно-наклонный механизм (вспом.) Поворотно-наклонный механизм (вспом.)
Материал кромки AR500/HB500 AR500/HB500
Максимальное усилие закрытия 4136.5 фунт-сила-фут 18.4 кН
Максимальная номинальная нагрузка 10582.2 фунты 4800 кг

Узнайте результаты сравнения G208 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  G208

Просмотреть дополнительные предложения