| Грузоподъемность | 2.50 ярды³ 2000 л |
| Максимальная грузоподъемность | 33069 фунты 15000 кг |
| Варианты типов челюстей | Полуоткрытые Полуоткрытые |
| Эксплуатационная масса | 5891 фунты 2672 кг |
| Количество зубьев | 4 4 |
| Машина для погрузочно-разгрузочных работ в минимальной конфигурации | 35 т (США) 35 т (США) |
| Машина для погрузочно-разгрузочных работ в максимальной конфигурации | 60 т (США) 60 т (США) |
| Экскаватор в минимальной конфигурации | 22 т (США) 22 т (США) |
| Экскаватор в максимальной конфигурации | 50 т (США) 50 т (США) |
Многочелюстные грейферы Многочелюстной грейфер GSH455 объемом 2000 л с четырьмя зубьями
Найти дилераКлючевые характеристики
- Грузоподъемность
- 2.50 ярды³
- 2000 л
- Максимальная грузоподъемность
- 33069 фунты
- 15000 кг
- Варианты типов челюстей
- Полуоткрытые
- Полуоткрытые
Обзор
Многочелюстные грейферы Cat® GSH включают модели и размеры для широкого ряда областей применения. Грейферы GSH с сокращенной продолжительностью цикла и увеличенной емкостью позволяют выполнять больший объем работы за меньшее время. Более эффективная конструкция увеличивает общую производительность грейфера и сокращает затраты на техническое обслуживание.
Краткий обзор особенностей
- Перемещение большего объема материала за час за счет сокращенной продолжительности цикла.
- Новая поворотная система увеличивает расход гидравлического масла до 160%.
- Благодаря улучшенной кривизне зубьев общий коэффициент заполнения повышается до 140–200%.
- Машины Cat предварительно запрограммированы с учетом оптимальных настроек производительности захвата в целях максимального улучшения сопряжения и эффективности машины и грейфера.
- Достигайте новых высот и повышайте уровень управления поворотом. Грейферы GSH небольшой высоты расширяют ваши возможности и идеально подходят для применения внутри помещений.
- Срок службы грейфера увеличивается за счет более легких, распределяющих усилие литых деталей вместо сварных элементов.
- Чрезмерное выдвижение цилиндров и излишний износ шарнирных точек и наконечников зубьев предотвращается с помощью прочных, износостойких верхних и нижних упоров на корпусе грейфера.
- Прочность, которой вы можете доверять. Внутренние зубья монолитной конструкции и наконечники изготовлены из высококачественной стали, устойчивой к истиранию и износу при трении металлических поверхностей. Литые шарниры больше не являются слабыми местами рамы.
- Срок службы увеличивается благодаря сменным литым наконечникам зубьев.
- Тратьте больше времени на работу и меньше на техническое обслуживание. Период использования до первого технического обслуживания увеличен до 250%, а точки смазки на уровне земли стали безопаснее и проще в использовании.
- Встроенные гидравлические компоненты внутри зуба были перенаправлены и защищены в целях снижения натяжения шлангов и устранения помех для материалов.
- Удобный доступ к гидравлическим компонентам внутри зуба за счет съемных панелей. Кроме того, панели оборудованы пылезащитными уплотнениями для защиты важных компонентов внутри зубьев.
- Обеспечьте безопасную рабочую среду, используя приспособление для монтажного кронштейна, которое позволяет кронштейну оставаться в вертикальном положении при установке грейфера на машину.
- Для специфических областей применения предусмотрены модели с четырьмя или пятью полуоткрытыми или закрытыми зубьями.
- Четыре зуба — прямоугольное сечение, разгрузка углов в железнодорожных вагонах или прицепах. Безопасный захват для негабаритных грузов, таких как кузова автомобиля.
- Пять зубьев — оптимальный захват мелких предметов.
- Полуоткрытые зубья оптимально подходят для перемещения крупногабаритного стального лома или кузовов.
- Зубья закрытой конструкции в основном используются для перемещения мелкого измельченного материала.
- Модели GSH420 и GSH520 теперь поставляются со стандартной подъемной проушиной в нижней части корпуса, где можно установить магнит.
- Для других моделей GSH подъемную проушину можно установить дополнительно при заказе грейфера.
Характеристики продукции Многочелюстной грейфер GSH455 объемом 2000 л с четырьмя зубьями
Узнайте результаты сравнения Многочелюстной грейфер GSH455 объемом 2000 л с четырьмя зубьями с популярной продукцией.
Грейферы
Многочелюстной грейфер GSH455 объемом 2000 л с четырьмя зубьями
Выбрано
- Грузоподъемность
- 2.50 ярды³
- 2000 л
- Максимальная грузоподъемность
- 33069 фунты
- 15000 кг
- Варианты типов челюстей
- Полуоткрытые
- Полуоткрытые
Грейферы
Многочелюстной грейфер GSH455 объемом 1500 л с четырьмя зубьями
- Грузоподъемность
- 2.00 ярды³
- 1500 м³
- Максимальная грузоподъемность
- 33069 фунты
- 15000 кг
- Варианты типов челюстей
- Полуоткрытые
- Полуоткрытые
Грейферы
Многочелюстной грейфер GSH555 объемом 1000 л с пятью зубьями
- Грузоподъемность
- 1.50 ярды³
- 1000 л
- Максимальная грузоподъемность
- 33069 фунты
- 15000 кг
- Варианты типов челюстей
- Полуоткрытые
- Полуоткрытые
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Многочелюстной грейфер GSH455 объемом 2000 л с четырьмя зубьями
Просмотреть дополнительные предложения