Грейфер для сортировки и сноса G332: 587-8991

Грейферы для сортировки и сноса Грейфер для сортировки и сноса G332: 587-8991

Найти дилера

Ключевые характеристики

Масса
4570 фунты
2073 кг
Варианты типов челюстей
Решетчатые
Решетчатые

Обзор

Грейферы Cat® для сортировки и сноса спроектированы для быстрого и эффективного выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Эти машины, предназначенные для погрузки больших объемов материалов и точной сортировки, помогут повысить производительность и эффективность выполняемых работ. Эти грейферы подходят для любых работ: от основных и вспомогательных операций по сносу строений до утилизации.

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Точное управление

Точное управление

  • Широкое раскрытие челюстей для погрузки и разгрузки материалов обеспечивает перемещение грузов промышленных размеров.
  • Поперечный цилиндр позволяет контролировать синхронизированные челюсти и общую нагрузку при каждом перемещении.
  • Ограничители смыкания для обеспечения контакта встык и предотвращения перекрытия челюстей позволяют захватывать большие грузы или подбирать, сортировать и размещать материалы небольших размеров.
  • Грязь и другие мелкие материалы просеиваются через решетку и перфорацию челюстей, что дает оператору возможность хорошо видеть груз.
  • Сортировка материалов происходит быстро, что облегчает сортировку на месте и позволяет экономить на вывозе.
  • Плавное движение челюстей обеспечивается с помощью демпфирования в цилиндре.
  • Встроенный ограничитель блокирует поворотный механизм и не дает челюстям перемещаться во время транспортировки.
Высокая производительность

Высокая производительность

  • Конструкция с одним цилиндром большого диаметра обеспечивает высокое усилие зажима и короткий рабочий цикл.
  • Стандартный клапан удержания груза:
    • Поддерживает давление на цилиндр и груз без участия оператора, что улучшает комфорт и эргономику.
    • Обеспечивает надежную фиксацию груза в случае отказа гидросистемы или повреждения шланга.
    • В активном состоянии блокирует поток масла в грейфер, что снижает расход топлива.
  • Работайте вблизи краев и стенок контейнера. Профиль челюсти грейфера имеет нулевой зазор между режущей кромкой и вертикальными стенками и краями, обеспечивая доступ к прямым углам в грузовых автомобилях, прицепах, контейнерах и бункерах.
  • Большие панели для обслуживания обеспечивают легкий доступ к внутренним частям.
  • Двигатель с высоким крутящим моментом и увеличенными интервалами обслуживания позволяет получить максимальную отдачу от грейфера.
Долговечные и прочные

Долговечные и прочные

  • Усиленные челюсти из высокопрочной стали предназначены для применения в самых сложных условиях, таких как основные и вспомогательные операции по сносу строений, утилизация, перевалочные станции для отходов, корчевка деревьев, подпорные стенки зданий и многое другое.
  • Плавный захват материала обеспечивается благодаря потайным болтам в режущей кромке и гладкому внутреннему профилю челюстей.
  • Грейфер имеет достаточный крутящий момент для скручивания и вытягивания материала благодаря двигателю, расположенному на внешнем кольце.
  • Гидравлическая система повышенной надежности с функциями поворота и открытия/закрытия работает независимо от вращения.
  • Поворот и выравнивание грейфера для подъема и захвата материала под любым углом выполняется без перемещения машины, что уменьшает износ ходовой части.
  • Оператор находится в безопасности в кабине, имея возможность разобрать все конструкции с помощью грейфера.
Надежность и удобство технического обслуживания:

Надежность и удобство технического обслуживания:

  • Безопасное вращение обеспечивает двигатель с высоким крутящим моментом, имеющий долгий срок службы.
  • Подшипники и пылезащитные уплотнения находятся внутри и защищены от повреждений и мусора.
  • Внутренние пылезащитные уплотнения уменьшают осевой люфт, увеличивают поверхность машинной обработки, обеспечивают оптимальную защиту от повреждений и уменьшают потребление смазки.
  • Легко заменяемая, устойчивая к истиранию режущая кромка сводит к минимуму время простоя грейфера.
  • Доступность с уровня земли всех точек смазки и съемных панелей упрощает обслуживание грейфера.
Любые комплектации под ваши нужды

Любые комплектации под ваши нужды

  • Поворотные и статичные грейферы с различными вариантами челюстей способны удовлетворить конкретные нужды заказчиков.
  • Поворотные грейферы G300 и G300 GC
    • Точное позиционирование грейферов серии G300 осуществляется за счет возможности поворота на 360 градусов в любом направлении без ограничений благодаря поворотному кольцу и двигателю.
    • Стандартные модели оптимально подходят для тяжелых условий эксплуатации и частого использования.
    • Модели GC оптимально подходят для более легких работ и периодического использования.
  • Статичные грейферы G200 GC
    • Неповоротный грейфер предназначен для использования вместе с поворотно-наклонным механизмом.
    • Оптимально подходит для легких работ и периодического использования.
  • Типы челюстей:
    • Решетчатые челюсти подходят для первичных и вторичных операций по сносу строений и для прочих тяжелых условий.
    • Сплошные челюсти лучше всего использовать для обработки и сортировки большого объема сыпучих материалов.
    • Перфорированные челюсти демонстрируют наивысшую производительность при обработке и сортировке большого объема легких материалов.
  • Грейферы для утилизации отходов могут обрабатывать на 33–150% больше материала, чем стандартные модели того же размера.
  • Модели с фиксированной верхней головкой: некоторые модели включают в себя пластину кронштейна переходника для использования устройства быстрой смены навесного оборудования CW, прикрепленную к верхней головке. Это обеспечивает большую устойчивость машины благодаря уменьшению общей высоты и веса.

Характеристики продукции Грейфер для сортировки и сноса G332: 587-8991

Масса 4570 фунты 2073 кг
Варианты типов челюстей Решетчатые Решетчатые

Узнайте результаты сравнения Грейфер для сортировки и сноса G332: 587-8991 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Грейфер для сортировки и сноса G332

Грейфер для сортировки и сноса, предназначенный для перемещения и погрузки крупных камней

Грейферы серии G300 обладают возможностью полного поворота

Грейфер серии G300 GC для сортировки древесных отходов

Грейфер для сортировки отходов шин

Грейфер серии G200 GC для перемещения камней

Грейфер для утилизации отходов

Грейфер для сортировки и сноса G332
Грейфер для сортировки и сноса, предназначенный для перемещения и погрузки крупных камней
Грейферы серии G300 обладают возможностью полного поворота
Грейфер серии G300 GC для сортировки древесных отходов
Грейфер для сортировки отходов шин
Грейфер серии G200 GC для перемещения камней
Грейфер для утилизации отходов