336 GC

Экскаваторы большой мощности 336 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249
259 л. с.
195 кВт
Максимальная глубина выемки
24,7 фут
7520 мм
Мощность двигателя (ISO 14396:2002)
261 л. с.
195 кВт

Обзор

Надежная производительность и низкие затраты при стандартизированной ежедневной работе

Самый комфортный в своем классе экскаватор Cat® 336 GC обеспечивает меньший расход топлива и снижение затрат на техническое обслуживание, что гарантирует максимальную производительность при наименьших расходах на один моточас.

Преимущества

Вплоть до 5 % повышенная топливная эффективность

Экскаватор 336 GC обеспечивает сбалансированную мощность и управляемость для эффективного и надежного выполнения работ.

Новая кабина с повышенным комфортом и безопасностью

Регулируемое сиденье, удобно расположенные органы управления и элементы защиты при опрокидывании (ROPS), сертифицированные в соответствии со стандартами ISO, делают условия работы более комфортными и безопасными.

Вплоть до 20 % снижение затрат на техническое обслуживание

Увеличенные интервалы технического обслуживания позволяют увеличить время полезной работы и снизить расходы.

Характеристики продукции 336 GC

Полезная мощность — ISO 9249 259 л. с. 195 кВт
Мощность двигателя (ISO 14396:2002) 261 л. с. 195 кВт
Модель двигателя Cat C7.1 Cat C7.1
Диаметр цилиндра 4 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 135 мм
Рабочий объем 433 дюймов³ 7,1 л
Частота вращения коленчатого вала двигателя – при перемещении 2000 об/мин 2000 об/мин
Частота вращения коленчатого вала двигателя – при работе 1900 об/мин 1900 об/мин
Максимальная глубина выемки 24,7 фут 7520 мм
Стрела Вылет 6,5 м (21 фунтов 4 дюйма) Вылет 6,5 м (21 фунтов 4 дюйма)
Рукоять Вылет 3,2 м (10 фунтов 6 дюйма) Вылет 3,2 м (10 фунтов 6 дюйма)
Ковш Для работы с тяжелыми грузами — 1,88 м³ (2,46 ярда³) Для работы с тяжелыми грузами — 1,88 м³ (2,46 ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 36,3 фут 11050 мм
Максимальная высота вруба 33,8 фут 10300 мм
Максимальная высота загрузки 23,2 фут 7080 мм
Минимальная высота загрузки 8,5 фут 2580 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 24,1 фут 7360 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 18,6 фут 5660 мм
Усилие копания на ковше — ISO 44350 фунт-сила 197 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 33160 фунт-сила 148 кН
Усилие копания на рукояти — SAE 32060 фунт-сила 143 кН
Усилие копания на ковше — SAE 38730 фунт-сила 172 кН
Главная система — максимальный расход 559 л/мин (148 галл./мин) 559 л/мин (148 галл./мин)
Максимальное давление — механизм поворота платформы 4061 фунтов на кв. дюйм 28000 кПа
Скорость поворота платформы 8,74 об/мин 8,74 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 101168 фунт-сила-фут 137 кН·м
Объем топливного бака 158,5 галл. (США) 600 л
Система охлаждения 4,9 галл. (США) 19 л
Моторное масло 5,3 галл. (США) 20 л
Привод механизма поворота (каждый) 4,8 галл. (США) 18 л
Каждый бортовой редуктор 2,1 галл. (США) 8 л
Гидросистема (включая бак) 98,5 галл. (США) 373 л
Гидробак 42,5 галл. (США) 161 л
Стрела Вылет 6,5 м (21 фунтов 4 дюйма) Вылет 6,5 м (21 фунтов 4 дюйма)
Рукоять Вылет 3,2 м (10 фунтов 6 дюйма) Вылет 3,2 м (10 фунтов 6 дюйма)
Ковш Для работы с тяжелыми грузами — 1,88 м³ (2,46 ярда³) Для работы с тяжелыми грузами — 1,88 м³ (2,46 ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 10,4 фут 3170 мм
Высота поручня 10,4 фут 3160 мм
Транспортная длина 36,6 фут 11170 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 11,6 фут 3530 мм
Дорожный просвет под противовесом 4,1 фут 1250 мм
Дорожный просвет 1,7 фут 510 мм
Длина гусеничной ленты 15,1 фут 4590 мм
Расстояние между центрами катков 11,8 фут 3610 мм
Ширина колеи 8,5 фут 2590 мм
Транспортная ширина 10,5 фут 3190 мм
Примечание Стандартная ходовая часть, удлиненная стрела, рукоять R3.2DB (10 футов 6 дюймов), ковш HD 1,88 м3 (2,46 ярда3), башмаки 600 мм (24 дюйма) с тройными грунтозацепами, противовес 6,8 метр. т (14991 фунт). Плюс 900 кг (1900 фунтов) за счет удлиненной ходовой части. Стандартная ходовая часть, удлиненная стрела, рукоять R3.2DB (10 футов 6 дюймов), ковш HD 1,88 м3 (2,46 ярда3), башмаки 600 мм (24 дюйма) с тройными грунтозацепами, противовес 6,8 метр. т (14991 фунт). Плюс 900 кг (1900 фунтов) за счет удлиненной ходовой части.

336 GC Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

  • Конструкция ROPS, система шумоподавления
  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8 дюймов) с высоким разрешением
  • Сиденье с механически регулируемой подвеской

ДВИГАТЕЛЬ

  • Два переключаемых режима: Power, Smart
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Возможность работы на высоте до 3300 м (10 830 футов) над уровнем моря
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)
  • Холодный пуск при температуре до -18 °C (0 °F)
  • Воздушный фильтр с двойным элементом и встроенным фильтром предварительной очистки
  • Дистанционное отключение
  • Возможность использования дизельного биотоплива до B20

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Функция автоматического прогрева гидравлического масла
  • Демпфирующий клапан механизма поворота
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода
  • Возможность применения гидравлического биомасла
  • Удлиненная ходовая часть (только для Индонезии)
  • Стандартная ходовая часть

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Буксировочная проушина на раме
  • Противовес 6,8 метр. т (14 991 фунт)

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Удлиненная стрела 6,5 м (21 фут 4 дюйма)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания – сила тока холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодный фонарь освещения шасси, левый и правый фонари освещения стрелы, фонари освещения кабины

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Cat Product Link
  • Автоматический останов молота

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S.O.S)

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Запираемый наружный ящик для хранения/инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами
  • Правый поручень и рукоятка (соответствуют ISO 2867:2011)
  • Стандартное выпуклое зеркало в комплекте
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Камера заднего вида

336 GC Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

ДВИГАТЕЛЬ

  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска
  • Реверсивный вентилятор с гидроприводом
  • Холодный пуск при температуре до -32 °C (-25 °F)

ГИДРОСИСТЕМА

  • Точное управление поворотом
  • Вспомогательный контур с однонаправленным потоком
  • Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком
  • Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком и фильтр обратного контура гидромолота
  • Вспомогательный контур среднего давления
  • Контур устройства для быстрой смены навесного оборудования

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 800 мм (31 дюйм)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами 850 мм (33 дюйма)
  • Стрела для массовых земляных работ 6,18 м (20 футов 3 дюйма)
  • Удлиненная стрела 6,5 м (21 фут 4 дюйма)

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Рукоять 2,8 м (9 футов 2 дюйма)
  • Рукоять 3,2 м (10 футов 6 дюймов)
  • Рукоять 3,9 м (12 футов 10 дюймов)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Правая боковая камера

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

  • Дистанционный поиск и устранение неисправностей Cat

    Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 336 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гидравлический экскаватор 336 GC

Гидравлический экскаватор 336 GC

Гидравлический экскаватор 336 GC

Гидравлический экскаватор 336 GC

Гидравлический экскаватор 336 GC
Гидравлический экскаватор 336 GC
Гидравлический экскаватор 336 GC
Гидравлический экскаватор 336 GC

360 View
360 View