345 GC

Экскаваторы большой мощности 345 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249
346 л. с.
258 кВт
Эксплуатационная масса
93000 фунты
42200 кг
Максимальная глубина выемки
23.6 фут
7200 мм

Обзор

Надежная производительность и низкие затраты при стандартизированной ежедневной работе

Модель 345 GC выгодно отличается топливной эффективностью и удобством технического обслуживания. Добавьте в тихую и комфортабельную кабину с конструкцией ROPS простые в использовании органы управления и несколько вариантов навесного оборудования Cat, и вы получите мощный экскаватор, который позволяет решать самые разнообразные задачи.

Преимущества

До 25% повышенная топливная эффективность

Экскаватор 345 GC обеспечивает сбалансированную мощность и управляемость для эффективного и надежного выполнения работ.

Новая кабина с повышенным комфортом и безопасностью

Регулируемое сиденье, удобно расположенные органы управления и элементы защиты при опрокидывании (ROPS), сертифицированные в соответствии со стандартами ISO, делают условия работы более комфортными и безопасными.

До 35% снижение затрат на техническое обслуживание

Увеличенные интервалы технического обслуживания позволяют увеличить время полезной работы и снизить расходы.

Характеристики продукции 345 GC

Полезная мощность — ISO 9249 346 л. с. 258 кВт
Модель двигателя Cat C9.3 Cat C9.3
Мощность двигателя (ISO 14396:2002) 347 л. с. 259 кВт
Диаметр цилиндра 5 дюймы 115 мм
Ход поршня 6 дюймы 149 мм
Рабочий объем 568 дюймов³ 9.3 л
Частота вращения коленчатого вала двигателя – при работе 1750 об/мин 1750 об/мин
Частота вращения коленчатого вала двигателя – при перемещении 1900 об/мин 1900 об/мин
Эксплуатационная масса 93000 фунты 42200 кг
Максимальная глубина выемки 23.6 фут 7200 мм
Стрела Удлиненная стрела, 6,9 м (22 фута 8 дюймов) Удлиненная стрела, 6,9 м (22 фута 8 дюймов)
Рукоять R2.9TB (9 футов 6 дюймов) R2.9TB (9 футов 6 дюймов)
Ковш Для работы с тяжелыми грузами— 2,41м³ (3,15ярда³) Для работы с тяжелыми грузами— 2,41м³ (3,15ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 37 фут 11290 мм
Максимальная высота вруба 34.6 фут 10540 мм
Максимальная высота загрузки 23.7 фут 7210 мм
Минимальная высота загрузки 10.3 фут 3130 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 23 фут 7040 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 17.7 фут 5390 мм
Усилие копания на ковше — ISO 52860 фунт-сила 235 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 40530 фунт-сила 180 кН
Усилие копания на рукояти — SAE 42790 фунт-сила 190 кН
Усилие копания на ковше — SAE 45650 фунт-сила 203 кН
Главная система — максимальный расход 630 л/мин (166 галл./мин) 630 л/мин (166 галл./мин)
Максимальное давление — оборудование 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 4061 фунтов на кв. дюйм 28000 кПа
Скорость поворота платформы 8.27 об/мин 8.27 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 114543 фунт-сила-фут 155 кН·м
Объем топливного бака 158.5 галл. (США) 600 л
Система охлаждения 10.5 галл. (США) 40 л
Моторное масло 8.5 галл. (США) 32 л
Привод механизма поворота платформы 3.6 галл. (США) 13.5 л
Каждый бортовой редуктор 2.1 галл. (США) 8 л
Гидросистема (включая бак) 111.7 галл. (США) 423 л
Гидробак 49.1 галл. (США) 186 л
Стрела Удлиненная стрела, 6,9 м (22 фута 8 дюймов) Удлиненная стрела, 6,9 м (22 фута 8 дюймов)
Рукоять R2.9TB (9 футов 6 дюймов) R2.9TB (9 футов 6 дюймов)
Ковш Для работы с тяжелыми грузами— 2,41м³ (3,15ярда³) Для работы с тяжелыми грузами— 2,41м³ (3,15ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 10.6 фут 3230 мм
Высота поручня 11.1 фут 3370 мм
Транспортная длина 38.1 фут 11600 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 11.6 фут 3530 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.3 фут 1300 мм
Дорожный просвет 1.7 фут 520 мм
Длина гусеничной ленты 16.5 фут 5030 мм
Расстояние между центрами катков 13.3 фут 4040 мм
Ширина колеи 9 фут 2740 мм
Транспортная ширина 11 фут 3340 мм
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,0 кг хладагента, что эквивалентно 1,430 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,0 кг хладагента, что эквивалентно 1,430 метрической тонны CO2.
Эксплуатационная масса Удлиненная стрела, рукоять R2.9TB (9 футов 6 дюймов), ковш для тяжелых условий эксплуатации 2,41 м3 (3,15 ярда3), башмаки с двойными грунтозацепами 600 мм (24 дюйма), противовес 9 метрич. т (19 842 фунтов). Удлиненная стрела, рукоять R2.9TB (9 футов 6 дюймов), ковш для тяжелых условий эксплуатации 2,41 м3 (3,15 ярда3), башмаки с двойными грунтозацепами 600 мм (24 дюйма), противовес 9 метрич. т (19 842 фунтов).

345 GC Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

  • Конструкция защиты при опрокидывании, стандартная система шумоподавления
  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8 дюймов) с высоким разрешением
  • Сиденье с механически регулируемой подвеской

ДВИГАТЕЛЬ

  • Два переключаемых режима: Power, Smart
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Возможность работы на высоте до 3300 м (10 830 футов) над уровнем моря
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах окружающей среды до 52°C (126°F)
  • Холодный пуск при температуре до -18°C (0°F)
  • Воздушный фильтр с двойным элементом и встроенным фильтром предварительной очистки
  • Возможность использования дизельного биотоплива до B20

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Функция автоматического прогрева гидравлического масла
  • Демпфирующий клапан механизма поворота
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода
  • Возможность применения гидравлического биомасла
  • Удлиненная ходовая часть

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Буксировочная проушина на основной раме (соответствует стандарту ISO 15818)
  • Противовес 9 метр. т (19 842 фунта)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания – сила тока холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодный фонарь освещения шасси, правый и левый фонари освещения стрелы, фонари освещения кабины

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Cat Product Link
  • Автоматический останов молота

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S.O.S)

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Запираемый наружный ящик для хранения/инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами
  • Правый поручень и рукоятка (соответствуют ISO 2867)
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Стандартное выпуклое зеркало в комплекте
  • Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Камера заднего вида и зеркало заднего вида с правой стороны

345 GC Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

  • Джойстиковое управление поворотом Cat

ДВИГАТЕЛЬ

  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска
  • Холодный пуск при температуре до -32°C (-25°F)

ГИДРОСИСТЕМА

  • Точное управление поворотом
  • Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком
  • Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком и фильтр обратного контура гидромолота

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки гусениц 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами
  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом для тяжелых условий эксплуатации шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Стрела для массовых земляных работ 6,55 (21 фут 6 дюймов)
  • Удлиненная стрела 6,9 м (22 фута 8 дюймов)
  • Рукоять для массовых земляных работ 2,55 (8 футов 4 дюйма)
  • Удлиненная рукоять 2,9 м (9 футов 6 дюймов)
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 2,9 м (9 футов 6 дюймов)
  • Рукоять для массовых земляных работ 3,0м (9футов 10дюймов)
  • Удлиненная рукоять 3,35 м (11 футов)
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 3,35 м (11 футов)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 345 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гидравлический экскаватор 345 GC

Гидравлический экскаватор 345 GC

Гидравлический экскаватор 345 GC

Гидравлический экскаватор 345 GC

Гидравлический экскаватор 345 GC

Гидравлический экскаватор 345 GC

Гидравлический экскаватор 345 GC
Гидравлический экскаватор 345 GC
Гидравлический экскаватор 345 GC
Гидравлический экскаватор 345 GC
Гидравлический экскаватор 345 GC
Гидравлический экскаватор 345 GC

360 View
360 View