Гидравлические гусеничные экскаваторы Cat® 340, в которых сочетаются высокая мощность, исключительные эксплуатационные характеристики и возможности управления, подходят для выемки грунта и рытья траншей, а также обеспечивают высокую грузоподъемность при выполнении крупномасштабных работ.

340 Экскаваторы большой мощности Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249
346 л. с.
258.3 кВт
Эксплуатационная масса
81200 фунты
36800 кг
Максимальная глубина выемки
24.5 фут
7480 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Новейшие функции

Новейшие функции

Упрощенная настройка машины
        
  • Новый, интуитивно понятный сенсорный пользовательский интерфейс с удобной навигацией позволяет максимально увеличить время безотказной работы и сократить простои в работе. Возможность быстрой настройки машины и простой доступ к информации, начиная с повторного заказа списков навесного оборудования и заканчивая созданием при необходимости новых сочетаний навесного оборудования.
  •     
  • Этот интерфейс позволяет поддерживать точность и эффективно работать на протяжении своей смены. Интеграция в системе соединительных муфт и навесного оборудования способствует высокой эффективности настройки комбинаций навесного оборудования за счет значительного сокращения времени калибровки. Кроме того, исключается необходимость повторного измерения при смене навесного оборудования Cat®, а проверку и регулировку в отношении износа ковша может выполнить один специалист.

Подготовка для установки Cat Grade 3D
        
  • Вариант подготовки для установки Cat Grade 3D включает все необходимое для системы Grade с 3D оборудование, установленное и протестированное на заводе. Этот вариант предоставляет упрощенную возможность модернизации для клиентов, которые хотят добавить в комплектацию систему Grade с 3D после первоначальной покупки. Для активации обратитесь к дилеру Cat и приобретите необходимые лицензии для ПО 3D. Лицензии можно установить на машине дистанционно или загрузить вручную.

Cat Payload и Advanced Payload*
        
  • Технология Cat Payload предназначена для взвешивания "на ходу", что позволяет выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку. Advanced Payload ― это расширенная версия системы, предоставляющая доступ к расширенному функционалу и возможностям, в том числе пользовательским целевым показателям, суммарным данным за день и электронным заявкам. Используйте функцию Payload в сочетании с VisionLink™** в целях анализа данных рабочих площадок и отдельных активов для удаленного управления целевыми показателями производительности и ключевыми параметрами.

*Технологии Payload не одобрены для коммерческих операций.
**Требуется подписка VisionLink.


Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе. Заводской номер: 08D
Энергетический потенциал для максимальной производительности

Энергетический потенциал для максимальной производительности

        
  • Работает без потери мощности на высоте до 4500 метров (14 764 футов) над уровнем моря.
  •     
  • Повышенный крутящий момент поворотной платформы эффективно компенсирует изменения инерции, неровности рельефа и обеспечивает точность рабочих операций, позволяя операторам выполнять работу быстро и аккуратно.
  •     
  • Знаете ли вы, что усилительные пластины повышают удельную прочность экскаватора? Именно поэтому Caterpillar устанавливает такие пластины в зонах повышенной нагрузки: на стреле, рукояти и раме. Усиление конструкции без значительного увеличения массы обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию даже в самых тяжелых условиях.
  •     
  • Штоки гидроцилиндров усилены дополнительными износостойкими кольцами для предотвращения утечек масла. Корпус оснащен толстыми усилительными пластинами для увеличения срока службы. Усиленные звенья гусеницы имеют увеличенные болтовые соединения, обеспечивающие надежную фиксацию болтов. Опорные катки с увеличенным диаметром вала противостоят деформации и утечкам масла, повышая грузоподъемность модели 340, что гарантирует более стабильную производительность.
  •     
  • Смазка, нанесенная между пальцами и втулками гусеничной ленты, уменьшает шум при движении и препятствует попаданию мусора, что позволяет увеличить срок службы ходовой части.
  •     
  • Направляющий щиток центральной части гусеничной ленты помогает совмещать гусеницы экскаватора во время движения, а также при работе на склонах.
  •     
  • Покатая конструкция рамы опорных катков предотвращает налипание грязи и мусора и повреждение гусеничных лент.
  •     
  • Вспомогательные гидравлические функции позволяют использовать широкий спектр навесного оборудования Cat®.
  •     
  • Зубья ковша Advansys™ улучшают вхождение в грунт и уменьшают продолжительность циклов. Наконечники можно быстро заменить с помощью обычного гаечного ключа, не используя молоток и специальный инструмент, как раньше, что повышает безопасность и эксплуатационную готовность.
  •     
  • Выбор из трех режимов в зависимости от выполняемой работы: усиленный (Power), интеллектуальный (Smart) и экологичный (ECO).
  •     
  • Интеллектуальный режим автоматически оптимизирует мощность для максимальной топливной эффективности: снижает расход при выполнении поворотных операций и увеличивает мощность при копании.
  •     
  • Усиленный режим большой грузоподъемности повышает давление в системе для облегчения транспортировки и подъема тяжелых грузов.
  •     
  • Функция автоматического прогрева ускоряет подогрев гидравлического масла при низких температурах и помогает продлить срок службы компонентов.
  •     
  • Не позволяйте температуре остановить работу. Экскаватор имеет стандартную емкость по температуре 52 °C (125 °F), функцию холодного запуска при температуре –18 °C (0 °F).
  •     
  • Дополнительный нагреватель двигателя, работающий от аккумулятора, позволяет запускать двигатель при температуре −32° C (−25,6° F).
  •     
  • Двигатель Cat® C9.3B соответствует требованиям стандарта ЕЭК ООН R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, который эквивалентен стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
Исключительно высокая эффективность за счет технологий

Исключительно высокая эффективность за счет технологий

        
  • Новый, интуитивно понятный пользовательский интерфейс (UI) разработан с целью максимально увеличить время безотказной работы и позволяет операторам повторно заказывать списки навесного оборудования и быстро создавать новые комбинации сочетаний навесного оборудования. Кроме того, исключается необходимость повторного измерения при смене навесного оборудования Cat®, а проверку и регулировку в отношении износа ковша может выполнить один специалист.
  •     
  • Система Cat® Lift Assist предотвращает опрокидывание машины. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают оператору, находится ли нагрузка в допустимых для экскаватора пределах.
  •     
  • Система Cat® 2D E-Fence ограничивает движение рабочего оборудования в пределах заданных оператором границ: по высоте, глубине, в боковых направлениях, при повороте платформы и вблизи кабины.Это помогает операторам избегать опасных зон на рабочей площадке, например, транспортного потока, обеспечивает безопасность персонала и позволяет избежать затрат на ремонт, простоев техники и возможных штрафов.
  •     
  • Система Cat® Detect с функцией обнаружения людей использует интеллектуальную камеру, которая предупреждает оператора, когда кто-либо входит в опасную зону работы машины.*
  •     
  • Cat® Grade с функцией Assist обеспечивает точное и простое соблюдение заданного уровня благодаря полуавтоматическому режиму копания. Система автоматизирует движения стрелы, рукояти и ковша для более точной выемки грунта с минимальными усилиями оператора.
  •     
  • Cat® Grade с 2D для экскаваторов — система индикации, помогающая операторам ускорить профилирование. Выберите целевую глубину и уклон, и система Grade с 2D задействует бортовые процессоры и датчики для навигации в реальном времени для выполнения профилирования.
  •     
  • Система Cat® Grade 3D повышает скорость, точность и эффективность профилирования, увеличивая производительность.* Она использует технологию GNSS и RTK-позиционирование для оптимизации процесса профилирования при работе со сложными проектами, характерными для крупных инфраструктурных и коммерческих объектов. Эта система позволяет операторам уверенно выполнять работу, исключая погрешности при выемке и засыпке грунта в соответствии с точными техническими требованиями.
  •     
  • Вариант подготовки для установки Cat® Grade 3D включает все необходимое для системы Grade с 3D оборудование, установленное и протестированное на заводе. Для активации необходимо приобрести дополнительные лицензии на ПО 3D. Более подробные сведения можно получить у дилера Cat.
  •     
  • Дооснастите нашу систему GNSS двойной антенной для максимальной эффективности профилирования. Система позволяет создавать и редактировать проекты на сенсорном мониторе во время работы или отправлять проекты плана на экскаватор, чтобы упростить работу. Система также обеспечивает дополнительные функции, такие как запретные зоны, карты выемки и засыпки, навигация по траектории, возможности дополненной реальности и расширенные возможности позиционирования.
  •     
  • Все системы Cat Grade совместимы с радиостанциями и базовыми станциями от компаний Trimble, Topcon и Leica. Уже инвестировали средства в инфраструктуру профилирования? Можно установить на машину системы регулирования уклона от компаний Trimble, Topcon и Leica.
  •     
  • Технология Cat® Payload предназначена для взвешивания "на ходу", что позволяет выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку. Advanced Payload ― это расширенная версия системы, предоставляющая доступ к расширенному функционалу и возможностям, в том числе пользовательским целевым показателям, суммарным данным за день и электронным заявкам. Используйте функцию Payload в сочетании с VisionLink™** в целях анализа данных рабочих площадок и отдельных активов для удаленного управления целевыми показателями производительности и ключевыми параметрами.
  •     
  • Функция обучения Cat® Operator Coaching позволяет операторам вывести эффективность и продуктивность работы на новый уровень. Благодаря советам и доступным данным операторы могут отслеживать и повышать свою производительность в процессе повседневной работы на площадке. Интеграция системы обучения операторов с VisionLink™ позволяет получать аналитические данные об эффективности работы операторов и машины.** Существует две категории рекомендаций:
              
    1. Рекомендации по эксплуатационной эффективности: помогают операторам поддерживать высокий уровень мастерства, выявляя области для повышения квалификации и производительности, такие как техника копания и время работы на холостом ходу.
    2.         
    3. Рекомендации по техническому состоянию: некоторые действия оператора снижают эффективность и приводят к излишнему износу машины и её компонентов. Следование этим рекомендациям помогает продлить срок службы машины, улучшить технику копания и сократить расход топлива.
    4.     
        
*Система может не обнаруживать персонал при определенных обстоятельствах, например при высокой скорости поворота платформы, когда люди находятся в лежачем или согнутом положении, при ограниченной видимости камер в условиях низкой освещенности (сумерки, рассвет, пасмурная погода), неблагоприятных погодных явлений (снег, дождь, туман) или иных подобных ограничивающих факторов. Подробная информация об ограничениях приведена в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.
** Требуется действующая подписка на VisionLink™. Доступность зависит от региона, для получения дополнительных сведений обращайтесь к дилеру Cat.
ПРИМЕЧАНИЕ. Система Cat® Payload для экскаваторов не предназначена для коммерческого учета.

Доступность зависит от региона, для получения дополнительных сведений обращайтесь к дилеру Cat.
УВЕРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

УВЕРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

        
  • Система VisionLink™ предоставляет практические инструкции для всех активов, независимо от производителя оборудования и величины парка машин. * Можно просматривать сведения об оборудовании с компьютера или мобильного устройства, чтобы максимально увеличить время бесперебойной работы и оптимизировать работу активов. Функции управления техникой обеспечивают актуальное отслеживание всего парка оборудования. Отслеживайте местоположение техники, моточасы, уровень топлива, техническое состояние и общую загруженность. Контролируйте состояние оборудования, коды неисправностей, анализ жидкости и сроки проверки. Вы сможете принимать обоснованные решения на основе данных для снижения эксплуатационных расходов. Функции управления производительностью позволяют анализировать общую эффективность работы на объекте. Отслеживайте перемещенный объем грунта, производственные показатели и полезную нагрузку, а также данные Grade 3D и уплотнения. Эти важные показатели помогают снизить затраты и повысить эффективность работы на объекте.
  •     
  • Cat® Inspect — это мобильное приложение, которое позволяет легко выполнять проверки, ежедневные обходы и цифровую диагностику в целях профилактического обслуживания. Выполнение проверок можно легко интегрировать в другие системы обработки данных Cat, например VisionLink™, чтобы всегда быть в курсе происходящего с парком машин.
  •     
  • Cat® Remote Troubleshoot — мобильное приложение, с помощью которого дилер Cat может дистанционно выполнить диагностический тест подключенной машины, чтобы быстро устранять проблемы и сокращать простои.
  •     
  • Cat® Remote Flash — мобильное приложение, которое позволяет обновить бортовое программное обеспечение, не привлекая технического специалиста. С его помощью можно устанавливать обновления в любое удобное время и повысить общую эффективность работы.
  •     
  • Устройство мониторинга навесного оборудования Cat® PL161 позволяет отслеживать местоположение навесного оборудования на всех площадках, уменьшить количество потерянного оборудования, а также планировать его техническое обслуживание и замену. Функция распознавания навесного оборудования** автоматически регулирует параметры машины в зависимости от выбранного оборудования.

* Наличие полей данных может варьироваться в зависимости от производителя оборудования.
** Функция распознавания доступна только на отдельных моделях экскаваторов. Подробнее можно узнать у дилера Cat.
Удобное и экономичное техническое обслуживание

Удобное и экономичное техническое обслуживание

        
  • Увеличенные синхронизированные межсервисные интервалы и оптимизированный объем гидравлического масла модели 340 способствуют экономии времени и средств.
  •     
  • Возможность установки системы автоматической смазки на готовые точки крепления. Доступный комплект модернизации системы автоматической смазки оснащен дополнительным оборудованием для монтажа смазочного насоса и защитных трубопроводов – все это обеспечивает безопасное, чистое и надежное выполнение работ по смазке оборудования.
  •     
  • Повышение производительности за счет заблаговременного напоминания о техническом обслуживании. Встроенная система управления работоспособностью машины предупреждает оператора, а также выдает пошаговые инструкции по техническому обслуживанию и список необходимых запасных частей, чтобы избежать ненужных простоев.
  •     
  • Следите за сроком службы фильтра экскаватора и интервалами технического обслуживания на мониторе в кабине.
  •     
  • Заменяйте топливные фильтры с синхронизированным интервалом в 1000 моточасов. Доступ к ним осуществляется с верхней платформы.
  •     
  • Новый фильтр гидравлического масла отличается высоким качеством фильтрации, наличием противосливных клапанов для поддержания чистоты масла при замене фильтра и повышенным сроком службы с интервалом замены, равным 3000 часов.    
  •     
  • Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·SSM) с увеличенными интервалами взятия проб находятся на уровне земли, что упрощает техническое обслуживание и позволяет быстро и легко брать пробы жидкостей для анализа.
  •     
  • Использование оригинальных масел и фильтров Cat® и проведение стандартного контроля S∙O∙S продлевает текущий интервал обслуживания, увеличивая время бесперебойной работы.
  •     
  • Высокоэффективный вентилятор с гидроприводом оснащен дополнительной функцией программируемого автоматического изменения направления вращения для защиты сердечников от мусора, что устраняет необходимость во вмешательстве оператора.
  •     
  • Усовершенствованный фильтр воздухозаборника с предварительной очисткой имеет высокую пылезащитную способность.
  •     
  • Новейшие воздухоочистители двигателя со встроенным фильтром предварительной очистки служат дольше, чем воздухоочистители с радиальным уплотнением.
Максимальный комфорт оператора

Максимальный комфорт оператора

        
  • Экскаваторы обычно работают в сложных условиях на пересеченной местности. Именно поэтому кабина модели 340 спроектирована для максимальной защиты оператора от утомления, нагрузок, шума и неблагоприятных температур.
  •     
  • Комфортные условия работы и эргономичность управления помогают оператору сохранять высокую производительность и концентрацию в течение всей смены. Стандартное сиденье имеет увеличенную ширину и регулировки, подходящие для оператора любого телосложения.
  •     
  • Откидной левый пульт управления обеспечивает удобный доступ к креслу.
  •     
  • Два варианта исполнения кабины — "Делюкс" и "Премиум" — позволяют выбрать тот уровень комфорта, который необходим именно вам.
  •     
  • В комплектации "Делюкс" установлено подогреваемое сиденье с пневмоподвеской, а в версии "Премиум" добавлена функция охлаждения.
  •     
  • Кабина имеет шумоизоляцию и герметичное исполнение.
  •     
  • Современные вязкоупругие опоры снижают вибрацию.
  •     
  • Все органы управления удобно расположены прямо перед водителем экскаватора.
  •     
  • Сенсорный монитор обеспечивает удобный доступ к важной информации и настройкам. Предусмотрены кнопки быстрого доступа, в том числе для управления мультимедийной системой, отоплением и кондиционированием воздуха. Также имеется программируемая кнопка быстрого доступа для приложений и функций.
  •     
  • Стандартная автоматическая система климат-контроля поддерживает комфортную температуру в течение всей смены.
  •     
  • Среди удобных функций: встроенная радиосистема с Bluetooth®, USB-порты для зарядки и подключения телефона, розетки 12В постоянного тока и разъем AUX.
  •     
  • Подстаканники и держатели для бутылок находятся в зоне легкой досягаемости, по всей кабине удобно расположены места для хранения.
  •     
  • Для ваших вещей и инструментов в кабине теперь доступно множество мест для хранения — за сиденьем, под ним, над головой и в панелях управления.

Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к местному дилеру Cat® для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе.

Характеристики продукции 340

Полезная мощность — ISO 9249 346 л. с. 258.3 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 351 л. с. (метр.) 351 л. с. (метр.)
Модель двигателя Cat C9.3B Cat C9.3B
Мощность двигателя — ISO 14396 347 л. с. 259 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 352 л. с. (метр.) 352 л. с. (метр.)
Диаметр цилиндра 5 дюймы 115 мм
Ход поршня 6 дюймы 149 мм
Рабочий объем 568 дюймов³ 9.3 л
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандарта ЕЭК ООН R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, который эквивалентен стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС Соответствует требованиям стандарта ЕЭК ООН R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, который эквивалентен стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС
Примечание (1) Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. ** Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. ** Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Эксплуатационная масса 81200 фунты 36800 кг
Максимальная глубина выемки 24.5 фут 7480 мм
Стрела Вылет 6,5 м (21'4") Вылет 6,5 м (21'4")
Рукоять Вылет 3,2 м (10'6") Вылет 3,2 м (10'6")
Ковш Общего назначения, 2,50 м³ (3,27 ярда³) Общего назначения, 2,50 м³ (3,27 ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 36.3 фут 11020 мм
Максимальная высота вруба 34 фут 10360 мм
Максимальная высота загрузки 23.3 фут 7120 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 24 фут 7320 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 18.3 фут 5550 мм
Усилие копания на ковше — ISO 46940 фунт-сила-фут 209 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 37200 фунт-сила-фут 165 кН
Главная система — максимальный расход 148 галл./мин 560 л/мин
Максимальное давление — оборудование 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление оборудования в режиме подъема 5511 фунтов на кв. дюйм 38000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 4264 фунтов на кв. дюйм 29400 кПа
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 105214 фунт-сила-фут 143 кН·м
Примечание (1) *Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию *Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию
Объем топливного бака 158.5 галл. (США) 600 л
Система охлаждения 10.5 галл. (США) 40 л
Моторное масло 8.5 галл. (США) 32 л
Привод механизма поворота (каждый) 4.8 галл. (США) 18 л
Каждый бортовой редуктор 2.1 галл. (США) 8 л
Гидросистема (включая бак) 98.5 галл. (США) 373 л
Гидробак 42.5 галл. (США) 161 л
Стрела Вылет 6,5 м (21'4") Вылет 6,5 м (21'4")
Рукоять Вылет 3,2 м (10'6") Вылет 3,2 м (10'6")
Ковш Общего назначения, 2,50 м³ (3,27 ярда³) Общего назначения, 2,50 м³ (3,27 ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 10.5 фут 3180 мм
Высота поручня 10.5 фут 3180 мм
Транспортная длина 36.8 фут 11160 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 11.7 фут 3530 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.2 фут 1260 мм
Дорожный просвет 1.8 фут 510 мм
Длина гусеничной ленты 16.5 фут 5030 мм
Расстояние между центрами катков 13.3 фут 4040 мм
Ширина колеи 9 фут 2740 мм
Транспортная ширина— башмаки 600 мм (24”) 10.11 фут 3340 мм
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,0 кг (2,205 фунта) хладагента, что соответствует 1,430 метрической тонны (1,576 т (США)) CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,0 кг (2,205 фунта) хладагента, что соответствует 1,430 метрической тонны (1,576 т (США)) CO2.

340 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • VisionLink™
  • Функция удаленного обновления
  • Remote Troubleshoot
  • Инструкции для оператора
  • Совместимость с радиостанциями и базовыми станциями от компаний Trimble, Topcon и Leica
  • Возможность установки 3D-систем регулирования уклона от компаний Trimble, Topcon и Leica
  • Система Cat Grade с 2D
  • Cat Assist (Ассистент уклона, стрелы, ковша, поворота, подъема)
  • Cat Payload (взвешивание в процессе работы, полуавтоматическая калибровка, Информация о полезной нагрузке за цикл, выгрузка отчетов через USB-порт)
  • Распознавание и отслеживание навесного оборудования (требуется устройство мониторинга навесного оборудования PL161 на навесном оборудовании и Bluetooth-приемник в машине)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания, ток холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодное внешнее освещение шасси и стрелы

ДВИГАТЕЛЬ

  • Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • -18°C (0°F) функция холодного запуска
  • Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки
  • Дистанционное отключение

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Функция автоматического прогрева гидравлического масла
  • Возможность применения гидравлического биомасла
  • Точное управление поворотом
  • Демпфирующий клапан механизма поворота
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

  • Автоматический останов молота
  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Запираемый наружный ящик для хранения/инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Выключатель "массы" с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами
  • Правый поручень и ручка
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Камера заднего вида
  • Малогабаритный фонарь

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства
  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S.O.S)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Буксировочная проушина на раме
  • Щиток поворотного механизма
  • Усиленный нижний щиток
  • Щитки ходового гидромотора для тяжелых условий эксплуатации
  • Смазываемая гусеничная лента
  • Поворотная рама для тяжелых условий эксплуатации
  • Подшипник поворотного механизма для тяжелых условий эксплуатации
  • Противовес массой 7,56 метр. т (16 667 фунтов)

КАБИНА DELUXE

  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8") с высоким разрешением
  • Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха
  • Поворотный переключатель и клавиши быстрого выбора для управления монитором
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Панели управления с регулировкой по высоте
  • Откидная левая панель управления
  • Сиденье с подогревом и пневматической подвеской
  • Радиосистема с монитором и поддержкой Bluetooth с портами USB/Aux
  • Выходы 12 В пост. тока
  • Подстаканник
  • Подстаканник
  • Потолочный люк из поликарбоната, открывающийся
  • Светодиодное потолочное освещение
  • Напольное приветственное освещение
  • Передний противосолнечный козырек на роликах
  • Задний противосолнечный козырек на роликах
  • Подготовка для установки проблескового маячка

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАБИНА

  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8") с высоким разрешением
  • Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Подрессоренное сиденье
  • Радио с Bluetooth и портами USB/Aux
  • Розетка постоянного тока 24 В
  • Подстаканник
  • Открывающийся стальной люк
  • Светодиодное потолочное освещение
  • Передний противосолнечный козырек на роликах

340 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Стрела для массовых земляных работ 6,18 м (20'3")
  • Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации, 6,5 м (21'4")
  • Рукоять для массовых земляных работ, 2,55 м (8'4")
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 2,8 м (9'2")
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 3,2 м (10'6")
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 3,9 м (12'10")
  • Рычажный механизм ковша семейства TB с подъемной проушиной или без нее
  • Рычажный механизм ковша, семейство DB без подъемной проушины

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Офисная система производственной аналитики VisionLink™
  • Средства подключения системы Cat Grade
  • Возможность подготовки к установке (ARO) системы Cat Grade 2D
  • Cat Grade с 3D (один или два модуля GNSS)
  • Подготовка для установки Cat Grade 3D
  • Антенны GNSS
  • Уловитель лазерных лучей
  • Интеграция с наклонно-поворотным механизмом (TRS) Cat
  • Инструкции для оператора
  • Advanced Payload (суточные итоги, настраиваемые списки, интеллектуальный целевой вес, интеграция с электронными накладными)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (4 шт.), не требующие обслуживания, ток холодного пуска 1000 А

ДВИГАТЕЛЬ

  • Датчик уровня масла
  • Подогреватель двигателя с питанием от аккумулятора
  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска
  • Охлаждение для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)
  • Реверсивный вентилятор с гидроприводом
  • Возможность холодного запуска при температуре –32 °C (–25 °F)

ГИДРОСИСТЕМА

  • Auto Dig Boost
  • Функция Auto Heavy Lift
  • Контур с однонаправленным потоком
  • Комбинированный контур с двунаправленным потоком
  • Контроль производительности гидросистемы

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

  • Cat E-Fence
  • Сигнализация поворота платформы
  • Обратный клапан опускания стрелы
  • Обратный клапан опускания рукояти
  • Малогабаритный фонарь

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Полноразмерные направляющие щитки гусениц
  • Двухсегментный направляющий щиток гусеничной ленты
  • Ролики для тяжелых условий эксплуатации
  • 600 мм (24"), двойной грунтозацеп, тройной грунтозацеп, башмак траковой ленты с тройным грунтозацепом для тяжелых условий эксплуатации
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28")
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 800 мм (31")

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАБИНА

  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10") с высоким разрешением
  • Задний противосолнечный козырек на роликах

КАБИНА DELUXE

  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10") с высоким разрешением
  • Джойстиковое управление поворотом Cat
  • Вспомогательное реле

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Выкапывание фундамента. Рытье траншей для водопровода. Работа на склоне. Эти работы требуют точности и скорости, которые предоставляются технологиями Cat® Grade. Благодаря сочетанию усовершенствованного управления с дополнительным автоматическим управлением машиной система Grade помогает операторам точно выполнять задачи по профилированию за меньшее количество проходов.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 340 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гидравлический экскаватор 340

Гидравлический экскаватор 340

Гидравлический экскаватор 340

Гидравлический экскаватор 340

Гидравлический экскаватор 340

Гидравлический экскаватор 340
Гидравлический экскаватор 340
Гидравлический экскаватор 340
Гидравлический экскаватор 340
Гидравлический экскаватор 340

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  340

Просмотреть дополнительные предложения