M320

M320 Колесные экскаваторы Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность двигателя — ISO 14396
174 л. с.
129 кВт
Максимальная эксплуатационная масса
47400 фунты
21500 кг
Максимальная скорость хода
22 миля/ч
35 км/ч

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Делайте больше работы с меньшим расходом топлива

Делайте больше работы с меньшим расходом топлива

        
  • Двигатель Cat C4.4 соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
  •     
  • Модель M320 отличается топливной экономичностью, что положительно сказывается на времени работы и продуктивности на рабочей площадке.
  •     
  • Перемещаться между рабочими площадками стало проще благодаря скорости движения до 35 км/ч (22 мили/ч).
  •     
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя снижает расход топлива, уменьшая обороты двигателя, когда не выполняется работа.
  •     
  • Усовершенствованная гидросистема гарантирует оптимальный баланс мощности и эффективности, обеспечивая при этом контроль для точной выемки грунта.
  •     
  • Вспомогательные гидравлические функции позволяют добиться большей универсальности в использовании широкого спектра навесного оборудования Cat.
  •     
  • Не позволяйте экстремальным температурам помешать вашей работе. Колесный экскаватор может работать при температуре окружающей среды до 52 °C (125 °F), а также он оснащен функцией холодного запуска при температуре до –18 °C (0 °F).

Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе. Заводской номер: 05D
Низкие затраты на техническое обслуживание

Низкие затраты на техническое обслуживание

        
  • Снижение затрат на техническое обслуживание на 17% позволяет сократить время простоя, одновременно повышая производительность и рентабельность.3
  •     
  • Оперативно проверяйте и обслуживайте машину с помощью точек ежедневного техобслуживания, доступных с уровня земли.
  •     
  • Фильтр гидравлического масла отличается высокой эффективностью фильтрации, наличием противосливных клапанов для поддержания чистоты масла при замене фильтра и повышенным сроком службы с интервалом замены 2,000 часов.
  •     
  • Длительные интервалы между смазыванием и централизованные точки смазки снижают количество простоев и повышают время бесперебойной работы.
  •     
  • Отверстия для планового взятия проб масла (S•O•SSM) находятся на уровне земли для удобства технического обслуживания и взятия проб жидкостей для анализа.
  •     
  • Компоненты наших машин проектируются и производятся на основе многолетнего опыта разработки высокопроизводительных и надежных колесных экскаваторов в соответствии со стандартами качества Caterpillar.
  •     
  • Унификация запасных частей с экскаваторами модели 320 упрощает техническое обслуживание и сокращает время простоя.
  •     
  • Унификация навесного оборудования с экскаваторами модели 320 позволяет повысить эффективность и обеспечивает удобство использования сменных инструментов.

3Затраты на техническое обслуживание рассчитаны на основе сравнения рекомендуемых интервалов технического обслуживания моделей M320 (04B) и M320 (05D) и рекомендуемого графика капитального ремонта компонентов.
Комфортная работа

Комфортная работа

        
  • Эргономичная кабина с удобно расположенными и простыми органами управления, количество которых сведено к минимуму.
  •     
  • Доступны конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) и устройства защиты оператора (верхняя и передняя защитные панели).
  •     
  • Входить в кабину и выходить из нее стало еще проще благодаря откидной левой панели управления и прямому доступу с уровня земли.
  •     
  • Удобно расположенное отделение для контейнера с обедом, документов и мобильного телефона обеспечивает комфорт оператора в течение рабочего дня.
  •     
  • Дополнительная радиосистема с Bluetooth® обеспечивает удобное подключение мобильного телефона для прослушивания музыки и подкастов, а также звонков по громкой связи.
  •     
  • Элементы управления кондиционером расположены на мониторе в машине, поэтому вы сможете с легкостью установить идеальную температуру с помощью сенсорного экрана.
Простота эксплуатации

Простота эксплуатации

        
  • Заводите машины без труда с помощью кнопки пуска.
  •     
  • Легкодоступные и интуитивно понятные органы управления делают эксплуатацию колесного экскаватора значительно удобнее.
  •     
  • Двухсторонняя педаль хода повышает удобство работы и производительность.
  •     
  • Удлиненная колесная база ходовой части машины обеспечивает устойчивость и комфорт, а также плавную и контролируемую работу.
  •     
  • Повышение устойчивости на 17% обеспечивает улучшенный контроль и безопасность, позволяя операторам перемещать тяжелые грузы эффективнее и увереннее.4
  •     
  • Автоматическая блокировка моста активируется автоматически, когда педаль хода находится в нейтральном положении, а скорость машины близка к нулю, что позволяет снизить утомляемость оператора.
  •     
  • Компания Cat продолжает совершенствовать пользовательский интерфейс для операторов любого уровня подготовки. Сенсорный экран — это простое в использовании средство управления, которое отображает сведения о рабочей площадке в интуитивно понятном формате. Приложения системы Productivity отображаются в виде сетки для удобного чтения на ходу, а средства навигации на сенсорном экране продуманы таким образом, чтобы не отрывать оператора от работы.

4По сравнению с M320 (04B). Расчетное повышение устойчивости на основе данных графика подъемной силы.
Средства обеспечения безопасности

Средства обеспечения безопасности

        
  • Удобный и безопасный доступ к точкам ежедневного обслуживания.
  •     
  • Стандартные светодиодные фонари для лучшего обзора рабочей площадки.
  •     
  • Отличный круговой обзор благодаря уменьшенным стойкам кабины, большим окнам и плоской конструкции капота двигателя. Камера заднего вида и правая боковая камера доступны в стандартной комплектации.
  •     
  • Конструкция сервисной платформы обеспечивает легкий, безопасный и быстрый доступ к верхней части. На ступенях сервисной платформы используются противоскользящие перфорированные накладки.
  •     
  • Точки смазки удобно сгруппированы для быстрой и простой профилактической смазки.
  •     
  • С помощью PIN-кода на мониторе можно активировать функцию запуска нажатием одной кнопки.
  •     
  • Блокировка поворота из кабины предотвращает перемещение передней навесной системы во время движения.
  •     
  • Выключатель на уровне земли при активации прерывает подачу топлива в двигатель и останавливает машину.
  •     
  • Специальные такелажные точки для безопасной транспортировки грузовиков.
Устойчивое развитие

Устойчивое развитие

        
  • Двигатель Cat C4.4 соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
  •     
  • Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в "Рекомендациях по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250).
  •     
  • Увеличенные интервалы технического обслуживания не только сокращают время простоя, но и уменьшают количество жидкости и фильтров, которые заменяются в течение срока службы машины.
  •     
  • Автоматическое управление частотой вращения двигателя сокращает расход топлива и выбросы парниковых газов, позволяя двигателю автоматически переходить в режим холостого хода, когда машина не работает.
  •     
  • Услуга Cat по плановому взятию проб масла (S•O•помогает выявить чрезмерный износ, загрязнение жидкостей или другие "невидимые" проблемы, которые могут сократить срок службы компонентов. Во многих случаях можно увеличить интервалы замены масла и охлаждающей жидкости, используя контроль эксплуатационных жидкостей. Для получения дополнительных сведений обратитесь к дилеру компании Cat или см. руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

*При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером Cat.
**Выбросы парниковых газов при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.

Характеристики продукции M320

Мощность двигателя — ISO 14396 174 л. с. 129 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 176 л. с. (метр.) 176 л. с. (метр.)
Модель двигателя Cat® C4.4 Cat® C4.4
Полезная мощность — ISO 9249 171 л. с. 128 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 174 л. с. (метр.) 174 л. с. (метр.)
Диаметр цилиндра 4 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 269 дюймов³ 4.4 л
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, модулем очистки выхлопных газов от токсичных веществ (CEM), генератором и вентилятором охлаждения, работающим на средней скорости. Номинальная частота вращения — 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, модулем очистки выхлопных газов от токсичных веществ (CEM), генератором и вентилятором охлаждения, работающим на средней скорости. Номинальная частота вращения — 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). * При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером Cat. ** Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). * При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером Cat. ** Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Максимальная эксплуатационная масса 47400 фунты 21500 кг
Минимальная эксплуатационная масса 44100 фунты 20000 кг
Примечание (1) Эксплуатационная масса включает массу полного топливного бака, оператора, ковша общего назначения (GD) и сдвоенных пневматических шин. Значение массы зависит от комплектации. Типовые конфигурации включают рукоять 2,92 м (9 футов 7 дюймов) и противовес 4000 кг (8800 фунтов). Эксплуатационная масса включает массу полного топливного бака, оператора, ковша общего назначения (GD) и сдвоенных пневматических шин. Значение массы зависит от комплектации. Типовые конфигурации включают рукоять 2,92 м (9 футов 7 дюймов) и противовес 4000 кг (8800 фунтов).
Максимальная скорость хода 22 миля/ч 35 км/ч
Максимальный расход в главной системе— навесное оборудование 113 галл./мин 429 л/мин
Максимальное давление — Контур рабочего оборудования — Нормальное 5080 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — Контур навесного оборудования — Режим подъема тяжелых грузов 5370 фунтов на кв. дюйм 37000 кПа
Максимальное давление — Контур навесного оборудования — Контур хода 5080 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальная скорость поворота платформы 11 об/мин 11 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 45700 фунт-сила-фут 62 кН·м
Топливный бак 89.3 галл. (США) 338 л
Система охлаждения 7.7 галл. (США) 29 л
Гидробак 39.9 галл. (США) 151 л
Гидросистема (включая бак) 71.3 галл. (США) 270 л
Стрела Моноблочная стрела 5,7 м (18 футов 7 дюймов) Моноблочная стрела 5,7 м (18 футов 7 дюймов)
Рукоять 2,92 м (9 футов 7 дюймов) 2,92 м (9 футов 7 дюймов)
Ковш Общего назначения (GD) 1,19 м³ (1,56 ярда³) Общего назначения (GD) 1,19 м³ (1,56 ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 11 фут 3355 мм
Транспортная длина 31.5 фут 9600 мм
Опорная точка 9.4 фут 2860 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 9.2 фут 2817 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.3 фут 1316 мм
Дорожный просвет 1.1 фут 325 мм
Длина ходовой части 16.9 фут 5160 мм
Колесная база 9.2 фут 2800 мм
Стрела Моноблочная стрела 5,7 м (18 футов 7 дюймов) Моноблочная стрела 5,7 м (18 футов 7 дюймов)
Рукоять 2,92 м (9 футов 7 дюймов) 2,92 м (9 футов 7 дюймов)
Ковш Общего назначения (GD) 1,19 м³ (1,56 ярда³) Общего назначения (GD) 1,19 м³ (1,56 ярда³)
Высота копания 32 фут 9740 мм
Высота разгрузки 22.2 фут 6780 мм
Максимальная глубина выемки 21.1 фут 6430 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 17.8 фут 5413 мм
Максимальный вылет на опорной поверхности 32.4 фут 9880 мм
Усилия на рукояти (по ISO) 22931 фунт-сила 102 кН
Усилия на ковше (по ISO) 26977 фунт-сила 120 кН
Примечание (1) Все размеры указаны приблизительно. Значения приведены для сдвоенных пневматических шин 10.00-20. Все размеры указаны приблизительно. Значения приведены для сдвоенных пневматических шин 10.00-20.
Примечание Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1 кг (2,2 фунта) хладагента, что соответствует 1,216 метрической тонны (1,340 т (США)) CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1 кг (2,2 фунта) хладагента, что соответствует 1,216 метрической тонны (1,340 т (США)) CO2.

M320 Стандартное оборудование

Примечание

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

Стрела, рукояти и рычажные механизмы

  • Моноблочная стрела 5,7 м (18 футов 7 дюймов)

Электрическая система

  • Светодиодные фонари на стреле и кабине
  • Фары для движения по дорогам и сигнальные фонари, передние и задние
  • Ползунковые джойстики
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи
  • Центральный электровыключатель "массы"

Двигатель

  • Дизельный двигатель Cat® C4.4 с двумя турбокомпрессорами
  • Выбор режима мощности
  • Кнопка включения режима минимальной частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу с функцией автоматического управления частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Функция автоматического отключения на холостом ходу
  • Работа на высоте до 3000 м (9842 фута) над уровнем моря без снижения мощности двигателя
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах окружающей среды до 52°C (125°F)
  • Герметичный воздушный фильтр с двойным элементом и встроенным фильтром предварительной очистки
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Функция холодного пуска до −18 °C (0 °F)

Гидросистема

  • Клапаны ограничения самопроизвольного движения рукояти и стрелы
  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Тип элемента, главный гидравлический фильтр
  • Автоматический тормоз механизма поворота
  • Регулируемая интенсивность работы гидросистемы
  • Функция Auto Heavy Lift

Безопасность

  • Камера заднего вида
  • Звуковой сигнал/предупреждающая сирена
  • Рычаг нейтрального положения (блокировки) всех органов управления
  • Дополнительный выключатель двигателя в кабине, доступный с уровня земли
  • Противоскользящая накладка и болты с потайной головкой на сервисной платформе

Техническое обслуживание и ремонт

  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S·O·S℠)

Технология

  • VisionLink™

Ходовая часть и несущие конструкции

  • Полный привод
  • Автоматический тормоз и блокировка моста
  • Скорость в режиме медленного перемещения
  • Электронная блокировка поворота и хода
  • Мосты для тяжелых условий эксплуатации, усовершенствованные система дисковых тормозов и ходовой гидромотор, регулируемое усилие торможения
  • Балансирный блокируемый передний мост с вынесенными точками смазки
  • Шины 10.00-20 16 PR, сдвоенные пневматические
  • Двухкомпонентный приводной вал
  • Двухступенчатая гидрообъемная коробка передач
  • Противовес 4000 кг (8800 фунтов)

Кабина

  • Кабина с конструкцией ROPS и шумоизоляцией
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"

M320 Дополнительное оборудование

Примечание

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

Стрела, рукояти и рычажные механизмы

  • Рукоять 2,7 м (8 футов 10 дюймов)
  • Рукоять 2,92 м (9 футов 7 дюймов)

Электрическая система

  • Электрический топливозаправочный насос

Двигатель

  • Функция холодного пуска до −25 °C (–13 °F)

Гидросистема

  • Управление рабочим оборудованием (один насос с однонаправленным потоком высокого давления)
  • Управление основным рабочим оборудованием (один насос с однонаправленным потоком высокого давления)
  • Схема для устройства для быстрой смены навесного оборудования Cat с захватами и соединительной муфтой типа CW
  • Обратные клапаны опускания стрелы и рукояти

Безопасность

  • Камеры бокового обзора и заднего вида со светодиодными индикаторами
  • Сигнал хода
  • Вращающийся проблесковый маячок на крыше кабины
  • Защитные ограждения оператора (OPG)

Ходовая часть и несущие конструкции

  • Защита вала коробки передач

Кабина

  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8") с высоким разрешением
  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10") с высоким разрешением

Узнайте результаты сравнения M320 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Силуэт колесного экскаватора M320

Силуэт колесного экскаватора M320

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  M320

Просмотреть дополнительные предложения