Двигатель - Cat® C4.4
| Модель двигателя | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
| Полезная мощность — ISO 9249 | 166 л. с. 123.7 кВт |
| Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) | 168 л. с. (метр.) 168 л. с. (метр.) |
| Мощность двигателя — ISO 14396 | 174 л. с. 129.4 кВт |
| Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) | 176 л. с. (метр.) 176 л. с. (метр.) |
| Диаметр цилиндра | 4 дюймы 105 мм |
| Ход поршня | 5 дюймы 127 мм |
| Рабочий объем | 269 дюймов³ 4.4 л |
| Возможность использования дизельного биотоплива | До B20¹ До B20¹ |
| Выбросы загрязняющих веществ | Выбросы соответствуют стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 (EPA) и Stage IIIA ЕС. Выбросы соответствуют стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 (EPA) и Stage IIIA ЕС. |
| Примечание (1) | Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. |
| Примечание (2) | ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. |