Высочайшая мощность и исключительные эксплуатационные характеристики гидравлических гусеничных экскаваторов Cat® 374 идеально подходят для выполнения крупных работ.

374 Экскаваторы большой мощности Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249
480 л. с.
358 кВт
Эксплуатационная масса
162900 фунты
73 890 кг
Максимальная глубина выемки
25.1 фут
7660 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Новейшие функции

Новейшие функции

Упрощенная настройка машины
        
  • Новый, интуитивно понятный сенсорный пользовательский интерфейс с удобной навигацией позволяет максимально увеличить время безотказной работы и сократить простои в работе. Возможность быстрой настройки машины и простой доступ к информации, начиная с повторного заказа списков навесного оборудования и заканчивая созданием при необходимости новых сочетаний навесного оборудования.
  •     
  • Этот интерфейс позволяет поддерживать точность и эффективно работать на протяжении своей смены. Интеграция в системе соединительных муфт и навесного оборудования способствует высокой эффективности настройки комбинаций навесного оборудования за счет значительного сокращения времени калибровки. Кроме того, исключается необходимость повторного измерения при смене навесного оборудования Cat®, а проверку и регулировку в отношении износа ковша может выполнить один специалист.

Подготовка для установки Cat Grade 3D
        
  • Вариант подготовки для установки Cat Grade 3D включает все необходимое для системы Grade с 3D оборудование, установленное и протестированное на заводе. Этот вариант предоставляет упрощенную возможность модернизации для клиентов, которые хотят добавить в комплектацию систему Grade с 3D после первоначальной покупки. Для активации обратитесь к дилеру Cat и приобретите необходимые лицензии для ПО 3D. Лицензии можно установить на машине дистанционно или загрузить вручную.

Cat Payload и Advanced Payload*
        
  • Технология Cat Payload предназначена для взвешивания "на ходу", что позволяет выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку. Advanced Payload ― это расширенная версия системы, предоставляющая доступ к расширенному функционалу и возможностям, в том числе пользовательским целевым показателям, суммарным данным за день и электронным заявкам. Используйте функцию Payload в сочетании с VisionLink™** в целях анализа данных рабочих площадок и отдельных активов для удаленного управления целевыми показателями производительности и ключевыми параметрами.

*Технологии Payload не одобрены для коммерческих операций.
**Требуется подписка VisionLink.


Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе. Текущая версия документа: 07H
Энергетический потенциал для максимальной производительности

Энергетический потенциал для максимальной производительности

        
  • Работать на высоте до 3000 м (9840 футов) над уровнем моря без снижения мощности.
  •     
  • Эксклюзивный гидростатический контур поворота платформы оснащен специальным двунаправленным насосом поворота, гидромоторами поворота, подкачивающим насосом и гидроаккумулятором. Насос поворота подает масло в гидромотор поворота. Подкачивающий насос и гидроаккумулятор предотвращают кавитацию (образование пузырьков воздуха) и перегрев. Контур позволяет регенерировать энергию тормоза механизма поворота платформы и независимо управлять расходом масла в цилиндре для обеспечения большей эффективности и более плавной, предсказуемой работы экскаватора в многозадачном режиме.
  •     
  • Повышенный крутящий момент поворотной платформы эффективно компенсирует изменения инерции, неровности рельефа и обеспечивает точность рабочих операций, позволяя операторам выполнять работу быстро и аккуратно.
  •     
  • Знаете ли вы, что усилительные пластины повышают удельную прочность экскаватора? Именно поэтому Caterpillar устанавливает такие пластины в зонах повышенной нагрузки: на стреле, рукояти и раме. Усиление конструкции без значительного увеличения массы обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию даже в самых тяжелых условиях.
  •     
  • Штоки гидроцилиндров усилены дополнительными износостойкими кольцами для предотвращения утечек масла. Корпус оснащен толстыми усилительными пластинами для увеличения срока службы. Усиленные звенья гусеницы имеют увеличенные болтовые соединения, обеспечивающие надежную фиксацию болтов. Опорные катки с увеличенным диаметром вала противостоят деформации и утечкам масла, повышая грузоподъемность модели 374, что гарантирует более стабильную производительность.
  •     
  • Смазка, нанесенная между пальцами и втулками гусеничной ленты, уменьшает шум при движении и препятствует попаданию мусора, что позволяет увеличить срок службы ходовой части.
  •     
  • Направляющий щиток центральной части гусеничной ленты помогает совмещать гусеницы экскаватора во время движения, а также при работе на склонах.
  •     
  • Покатая конструкция рамы опорных катков предотвращает налипание грязи и мусора и повреждение гусеничных лент.
  •     
  • Вспомогательные гидравлические функции позволяют использовать широкий спектр навесного оборудования Cat®.
  •     
  • Зубья ковша Advansys™ улучшают вхождение в грунт и уменьшают продолжительность циклов. Наконечники можно быстро заменить с помощью обычного гаечного ключа, не используя молоток и специальный инструмент, как раньше, что повышает безопасность и эксплуатационную готовность.
  •     
  • Выбор из трех режимов в зависимости от выполняемой работы: усиленный (Power), интеллектуальный (Smart) и экологичный (ECO).
  •     
  • Интеллектуальный режим автоматически оптимизирует мощность для максимальной топливной эффективности: снижает расход при выполнении поворотных операций и увеличивает мощность при копании.
  •     
  • Усиленный режим большой грузоподъемности повышает давление в системе для облегчения транспортировки и подъема тяжелых грузов.
  •     
  • Функция автоматического прогрева ускоряет подогрев гидравлического масла при низких температурах и помогает продлить срок службы компонентов.
  •     
  • Не позволяйте температуре остановить работу. Экскаватор успешно работает при температуре окружающей среды до 52°C (125°F), а в стандартной комплектации обеспечивает возможность холодного запуска при температуре до –18°C (–0,4°F).
  •     
  • Двигатель Cat® C15 соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. 
Исключительно высокая эффективность за счет технологий

Исключительно высокая эффективность за счет технологий

        
  • Новый, интуитивно понятный пользовательский интерфейс (UI) разработан с целью максимально увеличить время безотказной работы и позволяет операторам повторно заказывать списки навесного оборудования и быстро создавать новые комбинации сочетаний навесного оборудования. Кроме того, исключается необходимость повторного измерения при смене навесного оборудования Cat®, а проверку и регулировку в отношении износа ковша может выполнить один специалист.
  •     
  • Система Cat® Lift Assist предотвращает опрокидывание машины. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают оператору, находится ли нагрузка в допустимых для экскаватора пределах.
  •     
  • Система Cat® 2D E-Fence ограничивает движение рабочего оборудования в пределах заданных оператором границ: по высоте, глубине, в боковых направлениях, при повороте платформы и вблизи кабины.Это помогает операторам избегать опасных зон на рабочей площадке, например, транспортного потока, обеспечивает безопасность персонала и позволяет избежать затрат на ремонт, простоев техники и возможных штрафов.
  •     
  • Система Cat® Detect с функцией обнаружения людей использует интеллектуальную камеру, которая предупреждает оператора, когда кто-либо входит в опасную зону работы машины.*
  •     
  • Cat® Grade с функцией Assist обеспечивает точное и простое соблюдение заданного уровня благодаря полуавтоматическому режиму копания. Система автоматизирует движения стрелы, рукояти и ковша для более точной выемки грунта с минимальными усилиями оператора.
  •     
  • Система Cat® Grade 2D помогает операторам быстрее достигать заданного уровня копания.* Выберите целевую глубину и уклон, и система Grade с 2D задействует бортовые процессоры и датчики для навигации в реальном времени для выполнения профилирования.
  •     
  • Система Cat® Grade 3D повышает скорость, точность и эффективность профилирования, увеличивая производительность.* Она использует технологию GNSS и RTK-позиционирование для оптимизации процесса профилирования при работе со сложными проектами, характерными для крупных инфраструктурных и коммерческих объектов. Эта система позволяет операторам уверенно выполнять работу, исключая погрешности при выемке и засыпке грунта в соответствии с точными техническими требованиями.
  •     
  • Вариант подготовки для установки Cat® Grade 3D включает все необходимое для системы Grade с 3D оборудование, установленное и протестированное на заводе. Для активации необходимо приобрести дополнительные лицензии на ПО 3D. Более подробные сведения можно получить у дилера Cat.
  •     
  • Дооснастите нашу систему GNSS двойной антенной для максимальной эффективности профилирования. Система позволяет создавать и редактировать проекты на сенсорном мониторе во время работы или отправлять проекты плана на экскаватор, чтобы упростить работу. Система также обеспечивает дополнительные функции, такие как запретные зоны, карты выемки и засыпки, навигация по траектории, возможности дополненной реальности и расширенные возможности позиционирования.
  •     
  • Все системы Cat Grade совместимы с радиостанциями и базовыми станциями от компаний Trimble, Topcon и Leica. Уже инвестировали средства в инфраструктуру профилирования? Можно установить на машину системы регулирования уклона от компаний Trimble, Topcon и Leica.
  •     
  • Технология Cat® Payload предназначена для взвешивания "на ходу", что позволяет выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку. Advanced Payload ― это расширенная версия системы, предоставляющая доступ к расширенному функционалу и возможностям, в том числе пользовательским целевым показателям, суммарным данным за день и электронным заявкам. Используйте функцию Payload в сочетании с VisionLink™** в целях анализа данных рабочих площадок и отдельных активов для удаленного управления целевыми показателями производительности и ключевыми параметрами.
  •     
  • Функция обучения Cat® Operator Coaching позволяет операторам вывести эффективность и продуктивность работы на новый уровень. Благодаря советам и доступным данным операторы могут отслеживать и повышать свою производительность в процессе повседневной работы на площадке. Интеграция системы обучения операторов с VisionLink™ позволяет получать аналитические данные об эффективности работы операторов и машины.** Существует две категории рекомендаций:
              
    1. Рекомендации по эксплуатационной эффективности: помогают операторам поддерживать высокий уровень мастерства, выявляя области для повышения квалификации и производительности, такие как техника копания и время работы на холостом ходу.
    2.         
    3. Рекомендации по техническому состоянию: некоторые действия оператора снижают эффективность и приводят к излишнему износу машины и её компонентов. Следование этим рекомендациям помогает продлить срок службы машины, улучшить технику копания и сократить расход топлива.
    4.     
        
*Система может не обнаруживать персонал при определенных обстоятельствах, например при высокой скорости поворота платформы, когда люди находятся в лежачем или согнутом положении, при ограниченной видимости камер в условиях низкой освещенности (сумерки, рассвет, пасмурная погода), неблагоприятных погодных явлений (снег, дождь, туман) или иных подобных ограничивающих факторов. Подробная информация об ограничениях приведена в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.
** Требуется действующая подписка на VisionLink™. Доступность зависит от региона, для получения дополнительных сведений обращайтесь к дилеру Cat.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система Cat® Payload для экскаваторов не предназначена для коммерческого учета.

Доступность зависит от региона, для получения дополнительных сведений обращайтесь к дилеру Cat.
Уверенное управление оборудованием

Уверенное управление оборудованием

        
  • Система VisionLink™ предоставляет практические инструкции для всех активов, независимо от производителя оборудования и величины парка машин. * Можно просматривать сведения об оборудовании с компьютера или мобильного устройства, чтобы максимально увеличить время бесперебойной работы и оптимизировать работу активов. Функции управления техникой обеспечивают актуальное отслеживание всего парка оборудования. Отслеживайте местоположение техники, моточасы, уровень топлива, техническое состояние и общую загруженность. Контролируйте состояние оборудования, коды неисправностей, анализ жидкости и сроки проверки. Вы сможете принимать обоснованные решения на основе данных для снижения эксплуатационных расходов. Функции управления производительностью позволяют анализировать общую эффективность работы на объекте. Отслеживайте перемещенный объем грунта, производственные показатели и полезную нагрузку, а также данные Grade 3D и уплотнения. Эти важные показатели помогают снизить затраты и повысить эффективность работы на объекте.
  •     
  • Cat® Inspect — это мобильное приложение, которое позволяет легко выполнять проверки, ежедневные обходы и цифровую диагностику в целях профилактического обслуживания. Выполнение проверок можно легко интегрировать в другие системы обработки данных Cat, например VisionLink™, чтобы всегда быть в курсе происходящего с парком машин.
  •     
  • Cat® Remote Troubleshoot — мобильное приложение, с помощью которого дилер Cat может дистанционно выполнить диагностический тест подключенной машины, чтобы быстро устранять проблемы и сокращать простои.
  •     
  • Cat® Remote Flash — мобильное приложение, которое позволяет обновить бортовое программное обеспечение, не привлекая технического специалиста. С его помощью можно устанавливать обновления в любое удобное время и повысить общую эффективность работы.
  •     
  • Устройство мониторинга навесного оборудования Cat® PL161 позволяет отслеживать местоположение навесного оборудования на всех площадках, уменьшить количество потерянного оборудования, а также планировать его техническое обслуживание и замену. Функция распознавания навесного оборудования** автоматически регулирует параметры машины в зависимости от выбранного оборудования.

* Наличие полей данных может варьироваться в зависимости от производителя оборудования.
** Функция распознавания доступна только на отдельных моделях экскаваторов. Подробнее можно узнать у дилера Cat.
Удобное и экономичное техническое обслуживание

Удобное и экономичное техническое обслуживание

        
  • Увеличенные синхронизированные межсервисные интервалы и оптимизированный объем гидравлического масла модели 374 способствуют экономии времени и средств.
  •     
  • Возможность установки системы автоматической смазки на готовые точки крепления. Доступный комплект модернизации системы автоматической смазки оснащен дополнительным оборудованием для монтажа смазочного насоса и защитных трубопроводов – все это обеспечивает безопасное, чистое и надежное выполнение работ по смазке оборудования.
  •     
  • Повышение производительности за счет заблаговременного напоминания о техническом обслуживании. Встроенная система управления работоспособностью машины предупреждает оператора, а также выдает пошаговые инструкции по техническому обслуживанию и список необходимых запасных частей, чтобы избежать ненужных простоев.
  •     
  • Следите за сроком службы фильтра экскаватора и интервалами технического обслуживания на мониторе в кабине.
  •     
  • Заменяйте топливные фильтры с синхронизированным интервалом в 1000 моточасов. Доступ к ним осуществляется с верхней платформы.
  •     
  • Новый фильтр гидравлического масла отличается высоким качеством фильтрации, наличием противосливных клапанов для поддержания чистоты масла при замене фильтра и повышенным сроком службы с интервалом замены, равным 3000 часов.    
  •     
  • Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·SSM) с увеличенными интервалами взятия проб находятся на уровне земли, что упрощает техническое обслуживание и позволяет быстро и легко брать пробы жидкостей для анализа.
  •     
  • Использование оригинальных масел и фильтров Cat® и проведение стандартного контроля S∙O∙S продлевает текущий интервал обслуживания, увеличивая время бесперебойной работы.
  •     
  • Высокоэффективный вентилятор с гидроприводом оснащен дополнительной функцией программируемого автоматического изменения направления вращения для защиты сердечников от мусора, что устраняет необходимость во вмешательстве оператора.
  •     
  • Усовершенствованный фильтр воздухозаборника с предварительной очисткой имеет высокую пылезащитную способность.
  •     
  • Новейшие воздухоочистители двигателя со встроенным фильтром предварительной очистки служат дольше, чем воздухоочистители с радиальным уплотнением.
Максимальный комфорт оператора

Максимальный комфорт оператора

        
  • Экскаваторы обычно работают в сложных условиях на пересеченной местности. Именно поэтому кабина модели 374 спроектирована для максимальной защиты оператора от утомления, нагрузок, шума и неблагоприятных температур.
  •     
  • Комфортные условия работы и эргономичность управления помогают оператору сохранять высокую производительность и концентрацию в течение всей смены. Стандартное сиденье имеет увеличенную ширину и регулировки, подходящие для оператора любого телосложения.
  •     
  • Откидной левый пульт управления обеспечивает удобный доступ к креслу.
  •     
  • Два варианта исполнения кабины — "Делюкс" и "Премиум" — позволяют выбрать тот уровень комфорта, который необходим именно вам.
  •     
  • В комплектации "Делюкс" установлено подогреваемое сиденье с пневмоподвеской, а в версии "Премиум" добавлена функция охлаждения.
  •     
  • Кабина имеет шумоизоляцию и герметичное исполнение.
  •     
  • Современные вязкоупругие опоры снижают вибрацию.
  •     
  • Все органы управления удобно расположены прямо перед водителем экскаватора.
  •     
  • Сенсорный монитор обеспечивает удобный доступ к важной информации и настройкам. Предусмотрены кнопки быстрого доступа, в том числе для управления мультимедийной системой, отоплением и кондиционированием воздуха. Также имеется программируемая кнопка быстрого доступа для приложений и функций.
  •     
  • Стандартная автоматическая система климат-контроля поддерживает комфортную температуру в течение всей смены.
  •     
  • Среди удобных функций: встроенная радиосистема с Bluetooth®, USB-порты для зарядки и подключения телефона, розетки 12В постоянного тока и разъем AUX.
  •     
  • Подстаканники и держатели для бутылок находятся в зоне легкой досягаемости, по всей кабине удобно расположены места для хранения.
  •     
  • Для ваших вещей и инструментов в кабине теперь доступно множество мест для хранения — за сиденьем, под ним, над головой и в панелях управления.

Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к местному дилеру Cat® для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе.

Характеристики продукции 374

Полезная мощность — ISO 9249 480 л. с. 358 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 487 л. с. (метр.) 487 л. с. (метр.)
Модель двигателя Cat C15 Cat C15
Мощность двигателя — ISO 14396 481 л. с. 359 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 488 л. с. (метр.) 488 л. с. (метр.)
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Ход поршня 6.7 дюймы 171 мм
Рабочий объем 928 дюймов³ 15.2 л
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором при частоте вращения, равной 1800 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором при частоте вращения, равной 1800 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Эксплуатационная масса 162900 фунты 73 890 кг
Примечание Удлиненная ходовая часть с регулируемой колеей, стрела для массовых земляных работ, рукоять R2.57WB (8'5"), ковш SD 4,60 м³ (6,02 ярда³), башмаки 650 мм (26") с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации и стандартный противовес. Удлиненная ходовая часть с регулируемой колеей, стрела для массовых земляных работ, рукоять R2.57WB (8'5"), ковш SD 4,60 м³ (6,02 ярда³), башмаки 650 мм (26") с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации и стандартный противовес.
Максимальная глубина выемки 25.1 фут 7660 мм
Стрела Для массовых земляных работ, 7,0 м (23 фута 0 дюймов) Для массовых земляных работ, 7,0 м (23 фута 0 дюймов)
Рукоять Для массовых земляных работ, 2,57 м (8 фунтов 5 дюймов) Для массовых земляных работ, 2,57 м (8 фунтов 5 дюймов)
Ковш SD 4,4 м³ (5,75 ярда³) SD 4,4 м³ (5,75 ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 37.7 фут 11470 мм
Максимальная высота вруба 36.1 фут 11000 мм
Максимальная высота загрузки 23.1 фут 7050 мм
Минимальная высота загрузки 11.4 фут 3470 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 23.2 фут 7080 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 12.2 фут 3710 мм
Усилие копания на ковше — ISO 91090 фунт-сила-фут 405 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 79110 фунт-сила-фут 352 кН
Максимальный расход в главной системе— навесное оборудование 237 галл./мин 896 л/мин
Максимальное давление — оборудование 5366 фунтов на кв. дюйм 37000 кПа
Максимальное давление оборудования в режиме подъема 5511 фунтов на кв. дюйм 38000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 220000 фунт-сила-фут 298 кН·м
Примечание (1) *Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию *Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию
Объем топливного бака 243 галл. (США) 920 л
Система охлаждения 19 галл. (США) 71 л
Моторное масло 16 галл. (США) 62 л
Привод механизма поворота платформы 5 галл. (США) 20 л
Каждый бортовой редуктор 9 галл. (США) 32 л
Гидросистема (включая бак) 164 галл. (США) 620 л
Гидробак 86 галл. (США) 326 л
Стрела Для массовых земляных работ, 7,0 м (23 фута 0 дюймов) Для массовых земляных работ, 7,0 м (23 фута 0 дюймов)
Рукоять Для массовых земляных работ, 2,57 м (8 фунтов 5 дюймов) Для массовых земляных работ, 2,57 м (8 фунтов 5 дюймов)
Ковш SD 4,4 м³ (5,75 ярда³) SD 4,4 м³ (5,75 ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 11.8 фут 3559 мм
Высота поручня 13 фут 3982 мм
Транспортная длина 42.6 фут 12978 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 13.8 фут 4171 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.1 фут 1494 мм
Дорожный просвет 2.6 фут 782 мм
Длина гусеничной ленты 19.3 фут 5873 мм
Расстояние между центрами катков 15.5 фут 4705 мм
Ширина колеи 11.2 фут 3410 мм
Транспортная ширина 11.1 фут 3400 мм
Примечание Ширина колеи с выдвинутой ходовой частью и башмаками 650 мм (26"); транспортная ширина со втянутой ходовой частью, башмаками 650 мм (26") и без ступеней Ширина колеи с выдвинутой ходовой частью и башмаками 650 мм (26"); транспортная ширина со втянутой ходовой частью, башмаками 650 мм (26") и без ступеней
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,0 кг (2,2 фунта) хладагента, что соответствует 1,430 метрической тонны (1,576 т (США)) CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,0 кг (2,2 фунта) хладагента, что соответствует 1,430 метрической тонны (1,576 т (США)) CO2.

374 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА

  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10") с высоким разрешением (кабина "Премиум")
  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8") с высоким разрешением (кабина "Делюкс")
  • Сиденье с регулируемой пневматической подвеской с подогревом (только "Делюкс")
  • Сиденье с обогревом, охлаждением и автоматической регулировкой подвески (только вариант "Премиум")
  • Подавление шума в кабине с помощью вязких креплений
  • Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха
  • Поворотный переключатель и клавиши быстрого выбора для управления монитором
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Консоль с регулировкой по высоте, бесступенчатое регулирование без инструментов
  • Откидная левая панель управления
  • Оранжевый ремень безопасности 51 мм (2")
  • Встроенная радиосистема Bluetooth (с USB-портом, дополнительным портом и микрофоном)
  • 2 выхода 12 В пост. тока
  • Ящик для хранения документов
  • Верхняя задняя сетка для хранения и сетка для хранения контейнера с едой
  • Держатели для бутылки и стакана
  • Открывающееся двухкомпонентное ветровое стекло
  • Верхний радиальный стеклоочиститель с омывателем
  • Параллельный стеклоочиститель с омывателем (только "Премиум")
  • Потолочный люк из поликарбоната, открывающийся
  • Светодиодное потолочное освещение
  • Напольное приветственное освещение
  • Передний противосолнечный козырек на роликах
  • Задний противосолнечный козырек на роликах ("Премиум")
  • Аварийный выход через заднее окно
  • Моющийся напольный коврик
  • Подготовка для установки проблескового маячка

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • VisionLink™
  • Функция удаленного обновления
  • Remote Troubleshoot
  • Инструкции для оператора
  • Совместимость с радиостанциями и базовыми станциями от компаний Trimble, Topcon и Leica
  • Возможность установки 3D-систем регулирования уклона от компаний Trimble, Topcon и Leica
  • Система Cat® Grade с 2D
  • Cat® Assist (ассистент уклона, стрелы, ковша, поворота, подъема)
  • Cat® Payload (взвешивание в процессе работы, полуавтоматическая калибровка, информация о полезной нагрузке за цикл, выгрузка отчетов через USB-порт)
  • Распознавание и отслеживание навесного оборудования (требуется устройство мониторинга навесного оборудования PL161 на навесном оборудовании и Bluetooth-приемник в машине)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания – сила тока холодного пуска 1400 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Освещение шасси
  • Наружные фонари (встроенные в ящик для хранения)

ДВИГАТЕЛЬ

  • Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Возможность работы на высоте до 4500 м (14 760 футов) над уровнем моря
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах 52°C (126°F)
  • Холодный пуск при температуре до –18°C (–0,4°F)
  • Реверсивный вентилятор с гидроприводом
  • Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки
  • Система охлаждения из 3 вертикальных, параллельно расположенных компонентов
  • Генератор, 95 А

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Специализированная система поворота с замкнутым контуром
  • Функция Auto Heavy Lift
  • Функция автоматического прогрева гидравлического масла
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода
  • Возможность применения гидравлического биомасла

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Запираемый наружный ящик для хранения/инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Выключатель "массы" с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами
  • Правый поручень и рукоятка (соответствуют ISO 2867:2011)
  • Комплект зеркал обзорности
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Камера заднего вида и правая боковая камера
  • Камера заднего вида
  • Платформа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • 2D-система электронного ограничения перемещения (электронное ограничение по высоте, по глубине, при повороте, при вылете, для кабины)
  • Автоматический останов молота
  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства
  • Возможность установки системы автоматической смазки
  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Удлиненная ходовая часть с регулируемой колеей
  • Щиток поворотного механизма
  • Смазываемая гусеничная лента
  • Стандартный противовес
  • Усиленный нижний щиток
  • Щиток ходового гидромотора для тяжелых условий эксплуатации
  • Буксировочная проушина на раме

374 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat®.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Стрела для массовых земляных работ, 7,0 м (23')
  • Удлиненная стрела 7,8 м (25'7")
  • Рукоять для массовых земляных работ 2,57 м (8'5")
  • Рукоять для массовых земляных работ 3,0 м (9'10")
  • Удлиненная рукоять 2,84 м (9'4")
  • Удлиненная рукоять 3,6 м (11'10")
  • Удлиненная рукоять 4,67 м (15'4")
  • Рычажный механизм ковша, семейство VB с подъемной проушиной, Cat® Grade
  • Рычажный механизм ковша, семейство VB без подъемной проушины, Cat® Grade
  • Рычажный механизм ковша, семейство WB с подъемной проушиной, Cat® Grade
  • Рычажный механизм ковша, семейство WB без подъемной проушины, Cat® Grade

КАБИНА

  • Джойстиковое управление поворотом Cat®
  • Вспомогательное реле
  • Дополнительный сенсорный ЖК-монитор высокого разрешения для системы Cat® Grade с расширенными функциями 2D или 3D
  • Задний противосолнечный козырек на роликах ("Делюкс")
  • Фиксированное цельное ветровое стекло ("Премиум")
  • Неподвижный потолочный люк из многослойного стекла ("Премиум")
  • Открывающееся двухкомпонентное ветровое стекло ("Премиум")
  • Открывающийся потолочный люк из поликарбоната ("Премиум")
  • Радиальный стеклоочиститель
  • Джойстик с горизонтальными ползунками
  • Левая и правая электрические педали управления навесным оборудованием
  • Комплект двойного выхода через заднее окно
  • Многослойное ветровое стекло (стекло P5A, стандарт ЕС в отношении сноса)
  • Защитное ограждение кабины/оператора (несовместимо с крышкой фонарей освещения кабины и дождевым щитком)
  • Передняя полногабаритная решетка с предохранительной сеткой (несовместима с крышкой фонарей освещения кабины и дождевым щитком)
  • Передняя решетка с предохранительной сеткой, нижняя половина
  • Дождевой щиток для ветрового стекла и крышка фонарей освещения кабины
  • Полная антивандальная защита

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Офисная система производственной аналитики VisionLink™
  • Средства подключения системы Cat® Grade
  • Возможность подготовки к установке (ARO) системы Cat® Grade 2D
  • Cat® Grade с 3D (один или два модуля GNSS)
  • Подготовка для установки Cat® Grade 3D
  • Антенны GNSS
  • Уловитель лазерных лучей
  • Интеграция с наклонно-поворотным механизмом (TRS) Cat®
  • Инструкции для оператора
  • Advanced Payload (суточные итоги, настраиваемые списки, интеллектуальный целевой вес, интеграция с электронными накладными)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Светодиодные фонари кругового освещения премиального уровня на 1800 люменов
  • Светодиодное освещение стрелы и кабины

ДВИГАТЕЛЬ

  • Возможность холодного запуска при температуре –32 °C (–25 °F)
  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контроль производительности гидросистемы
  • Усовершенствованное управление навесным оборудованием
  • Вспомогательный контур среднего давления
  • Контур устройства для быстрой смены навесного оборудования

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

  • Сигнал хода
  • Сигнализация поворота платформы
  • Круговой обзор
  • Обратный клапан опускания стрелы
  • Обратный клапан опускания рукояти
  • Малогабаритный фонарь
  • Откидная платформа
  • Брелок-контроллер с Bluetooth
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, 76 мм (3")

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения
  • Система QuickEvac для удобства технического обслуживания

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Трехсегментные направляющие щитки гусеничной ленты
  • Двухсегментные направляющие щитки гусеничной ленты
  • Противовес со съемным устройством
  • Башмаки гусеничных лент 650 мм (26") с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации
  • Башмаки гусеничных лент 750 мм (30") с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации
  • Башмаки гусеничных лент 900 мм (35") с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Выкапывание фундамента. Рытье траншей для водопровода. Работа на склоне. Эти работы требуют точности и скорости, которые предоставляются технологиями Cat® Grade. Благодаря сочетанию усовершенствованного управления с дополнительным автоматическим управлением машиной система Grade помогает операторам точно выполнять задачи по профилированию за меньшее количество проходов.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 374 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Гидравлический экскаватор 374

Гидравлический экскаватор 374

Гидравлический экскаватор 374

Гидравлический экскаватор 374

Гидравлический экскаватор 374

Гидравлический экскаватор 374
Гидравлический экскаватор 374
Гидравлический экскаватор 374
Гидравлический экскаватор 374
Гидравлический экскаватор 374

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  374

Просмотреть дополнительные предложения