320 GX

320 GX Экскаваторы средней мощности Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249
139 л. с.
103.6 кВт
Эксплуатационная масса
45000 фунты
20400 кг
Максимальная глубина выемки
21.1 фут
6430 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Новейшие функции

Новейшие функции

Усовершенствования монитора в кабине
        
  • Пользовательский интерфейс постоянно совершенствуется, поэтому он интуитивно понятен, а простое меню на сенсорном экране сводит к минимуму перерывы в работе.
  •     
  • Благодаря меньшему размеру плиток приложений на одном экране можно просматривать больше приложений.
  •     
  • При навигации по меню положение прокрутки будет запоминаться.
  •     
  • При отображении меню и перемещении рычага будет отображаться вид с камеры.
  •     
  • Чтобы узнать больше о машине и функциях используемых технологий, а также просмотреть серию видеоинструкций, сканируйте QR-код на мониторе.

Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к местному дилеру Cat® для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе. Текущая версия документа: 05F
Простота эксплуатации

Простота эксплуатации

        
  • Запускайте двигатель с помощью кнопки.
  •     
  • Электрогидравлическая система машины обеспечивает управление ковшом c максимальной точностью.
  •     
  • Быстрая навигация на сенсорном мониторе с высоким разрешением размером 203 мм (8 дюймов).
  •     
  • Пользовательский интерфейс постоянно совершенствуется, поэтому он интуитивно понятен, а простое меню на сенсорном экране сводит к минимуму перерывы в работе
  •     
  • Чтобы узнать больше о машине и функциях используемых технологий, а также просмотреть серию видеоинструкций, сканируйте QR-код на мониторе.
  •     
  • Удобные органы управления, расположенные прямо перед оператором экскаватора, позволяют легко управлять машиной.
  •     
  • Возможность запрограммировать режим мощности, а также схему и чувствительность джойстика с помощью идентификационного номера оператора. Экскаватор автоматические запомнит выбранные настройки.
Простота технического обслуживания

Простота технического обслуживания

        
  • Ежедневное обслуживание выполняется с уровня земли, срок службы фильтров увеличен, а сервисные интервалы продлены и синхронизированы, чтобы снизить затраты на техническое обслуживание.
  •     
  • Новейший фильтр воздухозаборника с предварительным очистителем в два раза превосходит предыдущую модель фильтра по защите от пыли.
  •     
  • Начальный срок службы масла бортового редуктора и привода механизма поворота удвоен с 250 до 500 часов.
  •     
  • Топливные фильтры обслуживаются синхронно и подлежат замене через 1000 часов работы, чтобы машина могла дольше работать без простоев.
  •     
  • Фильтр гидравлического масла отличается повышенной эффективностью фильтрации, наличием противосливных клапанов для поддержания чистоты масла при замене фильтра и повышенным сроком службы с интервалом замены, составляющим 3000 часов.
  •     
  • Смазка, нанесенная между пальцами и втулками гусеничной ленты, уменьшает шум при движении и препятствует попаданию мусора, что позволяет увеличить срок службы ходовой части.
  •     
  • Функция автоматического прогрева ускоряет подогрев гидравлического масла при низких температурах и помогает продлить срок службы компонентов.
  •     
  • Зубья ковша Advansys™ улучшают вхождение в грунт и уменьшают продолжительность циклов. Наконечники можно быстро заменить с помощью обычного гаечного ключа, не используя молоток и специальный инструмент, как раньше, что повышает безопасность и эксплуатационную готовность.
  •     
  • Отверстия S·O·SSM для отбора проб масла находятся на уровне земли для удобства техобслуживания и упрощения процедуры взятия проб жидкостей для анализа.
Низкие расходы на владение и эксплуатацию

Низкие расходы на владение и эксплуатацию

        
  • Этот экскаватор потребляет меньше топлива, чем модель 320D2 GC в одинаковых условиях эксплуатации.
  •     
  • Интеллектуальный режим или режим повышенной мощности в зависимости от выполняемой экскаватором работы. Режим повышенной мощности обеспечивает постоянную максимальную выходную мощность. Интеллектуальный режим автоматически регулирует мощность двигателя и гидравлической системы в зависимости от условий копания, экономя топливо без снижения производительности.
  •     
  • Функция автоматического управления двигателем (AEC) экономит топливо. Она снижает обороты двигателя, когда машина работает без нагрузки, и тем самым уменьшает расход.
Надежность в эксплуатации

Надежность в эксплуатации

        
  • Универсальная машина, которая отлично работает с ковшами и молотами.
  •     
  • Стрелы и рукояти выполняются с применением роботизированной сварки и проверяются с помощью ультразвука для обеспечения максимальной долговечности.
  •     
  • Надежность и долговечность благодаря применению традиционных проверенных компонентов.
  •     
  • Двигатель Cat® C4.4 и электрогидравлическая система работают синхронно и помогают перемещать большие объемы материала, расходуя меньше топлива.
  •     
  • Короткое время цикла гарантирует выдающуюся производительность.
  •     
  • В стандартную комплектацию входит клапан, готовый к работе с гидромолотом, что повышает универсальность.
  •     
  • Два уровня фильтрации помогают защитить двигатель от загрязнений, попадающих в дизельное топливо.
  •     
  • Прочная ходовая часть Cat выдерживает нагрузки на рабочей площадке, обеспечивая повышенную производительность и долговечность.
  •     
  • Ковши общего назначения спроектированы для быстрой выгрузки и расчистки материала.
  •     
  • Работа на высоте до 4500 м (14 760 футов) над уровнем моря со снижением мощности двигателя на высоте выше 3000 м (9840 футов).
  •     
  • Стандартная емкость по температуре 52 °C (125 °F), функция холодного запуска при температуре –25 °C (–13 °F).
Комфортная работа

Комфортная работа

        
  • Кабина имеет широкое сиденье, которое регулируется в соответствии с предпочтениями оператора.
  •     
  • Стандартная автоматическая система климат-контроля поддерживает комфортную температуру в течение всей смены.
  •     
  • Превосходный обзор рабочей площадки из кабины повышает производительность и безопасность.
  •     
  • Оптимизированные легкие в управлении джойстики снижают утомляемость оператора.
  •     
  • Среди усовершенствований ― радио, дополнительный порт для наушников и порт USB для подключения и зарядки устройств. Розетка 24 В пост. тока делает зарядку телефона еще быстрее.
  •     
  • Радиосистема поддерживает технологию Bluetooth®, позволяя разговаривать по телефону по громкой связи.
  •     
  • Подстаканник и место для хранения перед органами управления могут вмещать большие чашки и широкие мобильные телефоны; место для хранения за сиденьем позволяет разместить большой контейнер с едой и другие предметы.

Характеристики продукции 320 GX

Полезная мощность — ISO 9249 139 л. с. 103.6 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 141 л. с. (метр.) 141 л. с. (метр.)
Модель двигателя Cat® C4.4 Cat® C4.4
Мощность двигателя — ISO 14396 145 л. с. 108 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 147 л. с. (метр.) 147 л. с. (метр.)
Диаметр цилиндра 4 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 269 дюймов³ 4.4 л
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандарта UN ECE R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту EPA Tier 3 США и Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям стандарта UN ECE R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту EPA Tier 3 США и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Эксплуатационная масса 45000 фунты 20400 кг
Примечание Удлиненная стрела, рукоять R 2,7 м (8 футов 9 дюймов), ковш общего назначения (GD) 0,93 м³ (1,22 ярда³), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 790 мм (31 дюйм) и противовес 3600 кг (7940 фунтов). Удлиненная стрела, рукоять R 2,7 м (8 футов 9 дюймов), ковш общего назначения (GD) 0,93 м³ (1,22 ярда³), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 790 мм (31 дюйм) и противовес 3600 кг (7940 фунтов).
Максимальная глубина выемки 21.1 фут 6430 мм
Стрела Вылет 5,7м (18'8") Вылет 5,7м (18'8")
Рукоять Вылет стрелы: 2,7 м (8 футов 10 дюймов) Вылет стрелы: 2,7 м (8 футов 10 дюймов)
Ковш Общего назначения (GD) 0,93 м³ (1,22 ярда³) Общего назначения (GD) 0,93 м³ (1,22 ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 31.5 фут 9580 мм
Максимальная высота вруба 30.6 фут 9290 мм
Максимальная высота загрузки 21.1 фут 6450 мм
Минимальная высота загрузки 8.1 фут 2460 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 20.6 фут 6250 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 18.1 фут 5510 мм
Усилие копания на ковше — ISO 30597 фунт-сила-фут 136 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 23897 фунт-сила-фут 106 кН
Максимальный расход в главной системе— навесное оборудование 113.4 галл./мин 429 л/мин
Максимальное давление — оборудование 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 3626 фунтов на кв. дюйм 25000 кПа
Скорость поворота платформы* 11.07 об/мин 11.07 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 54875 фунт-сила-фут 74 кН·м
Примечание (1) *Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию. *Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию.
Объем топливного бака 103 галл. (США) 390 л
Система охлаждения 6.5 галл. (США) 24.5 л
Моторное масло 4 галл. (США) 15 л
Привод механизма поворота платформы 1.5 галл. (США) 5.5 л
Каждый бортовой редуктор 1.2 галл. (США) 4.5 л
Гидросистема (включая бак) 57.6 галл. (США) 218 л
Гидробак 30.4 галл. (США) 115 л
Стрела Вылет 5,7м (18'8") Вылет 5,7м (18'8")
Рукоять Вылет стрелы: 2,7 м (8 футов 10 дюймов) Вылет стрелы: 2,7 м (8 футов 10 дюймов)
Ковш Общего назначения (GD) 0,93 м³ (1,22 ярда³) Общего назначения (GD) 0,93 м³ (1,22 ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 9.9 фут 2960 мм
Высота поручня 9.11 фут 3010 мм
Транспортная длина 31.5 фут 9570 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 9.3 фут 2830 мм
Дорожный просвет под противовесом 3.5 фут 1040 мм
Дорожный просвет 1.6 фут 460 мм
Длина гусеничной ленты 13.5 фут 4080 мм
Расстояние между центрами катков 10.9 фут 3270 мм
Ширина колеи 7.3 фут 2200 мм
Транспортная ширина 9.9 фут 2990 мм

320 GX Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat®.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Удлиненная стрела 5,7 м (18'8") (для всех регионов, кроме Ближнего Востока)
  • Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации 5,7 м (18'8") (только для Ближнего Востока)

КАБИНА

  • Подавление шума с помощью вязких креплений
  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8 дюймов) с высоким разрешением
  • Сиденье с механически регулируемой подвеской, подголовником и подлокотником
  • Оранжевый ремень безопасности 51 мм (2")
  • Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Неподвижная левая панель управления
  • Однокнопочные джойстики
  • Радио с Bluetooth® и портами USB/Aux
  • Розетка постоянного тока 24 В
  • Подстаканник и отсеки для хранения
  • Ветровое стекло из закаленного стекла 70/30
  • Аварийный выход через заднее окно
  • Верхний радиальный стеклоочиститель с омывателем
  • Открывающийся стальной люк
  • Светодиодное потолочное освещение
  • Моющийся напольный коврик

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • VisionLink™
  • Возможность удаленного обновления Cat Product Link™ (только компьютеризированная дистанционная связь)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания – сила тока холодного пуска 950 А
  • Электрический выключатель "массы"
  • Светодиодное освещение шасси и кабины
  • Светодиодный левый фонарь стрелы

ДВИГАТЕЛЬ

  • Дизельный двигатель с одним турбокомпрессором Cat C4.4
  • Два переключаемых режима: Power, Smart
  • Возможность работы на высоте до 4500 м (14 760 футов) над уровнем моря
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах окружающей среды до 52 °C (125 °F)
  • Холодный пуск при температуре до –25 °C (–13 °F)
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Двухступенчатая система фильтрации топлива
  • Герметичный воздушный фильтр с двойным элементом и встроенным фильтром предварительной очистки

ГИДРОСИСТЕМА

  • Главный электронный гидрораспределитель, подготовка для установки гидромолота
  • Сдвоенные насосы с электронным управлением
  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Автоматический прогрев гидравлического масла
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Противоскользящее покрытие с потайными болтами
  • Поручень и ручка
  • Запираемый наружный ящик для хранения/ инструментов
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Рычаг блокировки гидросистемы
  • Выключатель "массы" с замком

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S·O·S℠)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Стандартная ходовая часть (для всех регионов, кроме Ближнего Востока)
  • Средняя ходовая часть (только для Ближнего Востока)
  • Звенья смазываемой гусеничной ленты
  • Направляющий щиток центральной части гусеничной ленты
  • Щитки ходового мотора
  • Противовес 3600 кг (7940 фунтов)
  • Точки крепления

320 GX Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat®.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Удлиненная рукоять 2,5 м (8'2")
  • Удлиненная рукоять 2,7 м (8 футов 9 дюймов)
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации 2,7 м (8'9") (только для Ближнего Востока)
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации 2,9 м (9'6") (только для Ближнего Востока)

КАБИНА

  • Защитные ограждения оператора (OPG)
  • Джойстики с тремя кнопками

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Светодиодная правая боковая подсветка стрелы

ГИДРОСИСТЕМА

  • Гидравлические линии гидромолота
  • Фильтр обратного контура молота

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Конструкция OPG с соответствующими фарами
  • Камера заднего вида (обязательно в Саудовской Аравии; дополнительно в других регионах)
  • Задняя и правая боковая камеры (обязательно для Саудовской Аравии; недоступно в других регионах)
  • Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) (обязательно для Саудовской Аравии; устанавливается по заказу для Африки, Среднего Востока, Южной Америки; недоступно в других регионах)
  • Сигнал хода (стандартно для Южной Америки)
  • Сигнализация поворота платформы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Защитный экран радиатора

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки гусеничной ленты с тройными грунтозацепами шириной 790 мм (31 дюйм)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами 800 мм (31") (только для Юго-Восточной Азии)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 320 GX с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Гидравлический экскаватор 320 GX

Гидравлический экскаватор 320 GX

Гидравлический экскаватор 320 GX

Гидравлический экскаватор 320 GX

Гидравлический экскаватор 320 GX
Гидравлический экскаватор 320 GX
Гидравлический экскаватор 320 GX
Гидравлический экскаватор 320 GX

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  320 GX

Просмотреть дополнительные предложения