Выполняйте любые задачи с комплексным решением Cat®. Навесное оборудование Cat — это не просто дополнительные опции, а важнейшие инструменты, определяющие возможности машины. Экскаватор Cat с оригинальным навесным оборудованием — это полностью интегрированная система, созданная для высокой производительности, долговечности и эффективности. Расчистка территории, разрушение бетона или уплотнение грунта: с правильным навесным оборудованием экскаватор становится мощным универсальным инструментом для любых задач. В зависимости от специфики работ вам могут понадобиться:
- Ковши: все виды работ — от копания и планировки до уборки территории и удаления строительного мусора. Caterpillar® предлагает ковши стандартной, повышенной, экстремальной и сверхвысокой прочности, а также специализированные модели для очистки траншей, разработки скальных грунтов и чистовых работ. Усиленные режущие кромки и износостойкие материалы гарантируют долгий срок службы в тяжелых условиях.
- Соединительные муфты (для гидравлических экскаваторов): соединительные муфты Cat® для экскаваторов обеспечивают быструю и надежную смену навесного оборудования без необходимости покидать кабину. От узлов крепления с захватами до гидравлических быстросъемов — эти устройства сокращают простои, повышают эффективность на объекте и обеспечивают универсальность, позволяя нескольким машинам использовать общий парк навесного оборудования.
- Гидромолоты: разрушают бетон, скальные породы и сталь с частотой до 1000 ударов в минуту. Созданы для интенсивного сноса, карьерной добычи и строительства, обеспечивают мощную энергию удара и стабильную производительность. Надежность и низкие требования к обслуживанию делают их незаменимыми для сложных работ по разрушению.
- Мультипроцессоры: универсальный инструмент для сноса со сменными губками для работы с бетоном, сталью и арматурой. Мультипроцессоры объединяют функции резки, дробления и измельчения в одном навесном оборудовании. Модульная конструкция обеспечивает максимальную эффективность для широкого спектра задач на объекте.
- Ножницы для металлолома и сноса: поворотные ножницы обеспечивают точную резку металлоконструкций, труб, арматуры и металлолома — идеальны для сноса и переработки. Мощные губки и высокая скорость циклов обеспечивают чистый рез и отличную производительность. Созданы для долговечности, отлично справляются с обработкой тяжелых стальных конструкций.
- Измельчители бетона: созданы для дробления бетона и отделения арматуры при сносе и переработке. Высокое усилие дробления и быстрые циклы позволяют эффективно измельчать материал для упрощения обработки. Первичные модели имеют двунаправленное вращение на 360° и применяются для разборки конструкций, вторичные модели с фиксированными губками обрабатывают обломки после сноса.
- Многочелюстные грейферы: созданы для работы с металлоломом и сыпучими материалами, отлично справляются с тяжелыми грузами неправильной формы: металл, камень, отходы. Гидравлические зубья обеспечивают превосходный захват и проникновение в материал. Высокая грузоподъемность и непрерывное вращение идеальны для складов металлолома и перегрузочных станций. Caterpillar® предлагает эти грейферы с возможностью выбора различных конструкций корпуса и вариантов зубьев для разных применений.
- Двухчелюстные грейферы: идеальный вариант для перемещения сыпучих материалов, проведения дноуглубительных работ и выемки рыхлых или полууплотненных материалов (песок, гравий и мусор). Синхронно раскрывающиеся челюсти обеспечивают точную загрузку и разгрузку. Высокая мощность и точность управления делают эти грейферы отличным выбором для портов, сферы переработки отходов и крупного гражданского строительства.
Навесное оборудование Cat® спроектировано для максимальной производительности экскаватора — помогает выполнять больший объем работ эффективнее и с полной уверенностью в результате. Правильный выбор навесного оборудования — это не только совместимость, но и раскрытие полного потенциала машины без риска повреждения техники или угрозы безопасности. Обратитесь к дилеру Cat для подбора оптимального навесного оборудования под вашу машину и специфику работ.
Не все оборудование поставляется во все регионы. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.
Гидравлический экскаватор Cat® 395 с увеличенным вылетом стрелы (LRE) разработан для выполнения задач с большой рабочей зоной, требующих точного перемещения материала и надежной производительности. Модель 395 с увеличенным вылетом стрелы, созданная для дноуглубительных и речных работ, обслуживания каналов, планировки откосов и крупномасштабных инфраструктурных проектов, позволяет подрядчикам уверенно браться за самые сложные работы.
- Экскаватор 395 LRE сочетает в себе исключительные эксплуатационные характеристики и простые в использовании технологии, в том числе Cat Grade Control и Cat Payload.
- На выбор доступны две специализированных передних конфигурации: с вылетом 21,5 м — стрела 12,5 м (41 фут 0 дюймов) и рукоять 9,5 м (31 фут 2 дюйма) и с вылетом 28 м — стрела 15,5 м (50 футов 10 дюймов) и рукоять 11,8 м (38 футов 9 дюймов). Оба варианта созданы для обеспечения максимальных радиуса и глубины копания, а также стабильно высокой производительности при выполнении сложных дноуглубительных работ.
- Модель 395 LRE отличается максимальным вылетом стрелы 28 метров (91'10") и глубиной копания 21 700 мм (71'2").
- Удлиненная и расширенная ходовая часть и противовес на выбор массой 15,4 т (34 060 фунтов) либо 21,6 т (47 600 фунтов) обеспечивают устойчивость при копании на большом расстоянии от экскаватора.
- Эта машина отлично подходит для дноуглубительных работ на большом расстоянии, очистки траншей и прудов-отстойников, а также обслуживания водных путей и каналов.