Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2300 мм (91 дюйма): 519-5471

Условия эксплуатации повышенной тяжести Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2300 мм (91 дюйма): 519-5471

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
91 дюймы
2300 мм
Грузоподъемность
7.06 ярды³
5.4 м³
Масса
13561 фунты
6151 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2300 мм (91 дюйма): 519-5471

Ширина 91 дюймы 2300 мм
Грузоподъемность 7.06 ярды³ 5.4 м³
Масса 13561 фунты 6151 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-70 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-70
Количество переходников 4 4
Размер переходника Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками

Узнайте результаты сравнения Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2300 мм (91 дюйма): 519-5471 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации

Фотографии

Фотографии

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации
Фотографии
Фотографии

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2300 мм (91 дюйма): 519-5471

Просмотреть дополнительные предложения