Планировочный ковш 1800 мм (70 дюймов): 514-7843

Профилирование Планировочный ковш 1800 мм (70 дюймов): 514-7843

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
70.9 дюймы
1800 мм
Грузоподъемность
1.48 ярды³
1.13 м³
Масса
1790 фунты
812.1 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Планировочный ковш 1800 мм (70 дюймов): 514-7843

Ширина 70.9 дюймы 1800 мм
Грузоподъемность 1.48 ярды³ 1.13 м³
Масса 1790 фунты 812.1 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Планировочный ковш 1800 мм (70 дюймов): 514-7843 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Планировочный ковш

Планировочный ковш

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Планировочный ковш 1800 мм (70 дюймов): 514-7843

Просмотреть дополнительные предложения