| Ширина | 29.5 дюймы 750 мм |
| Вместимость | 6 фут³ 170 л |
| Масса | 257.9 фунты 117 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 30.7 дюймы 781 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов 750 мм (30дюймов)
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 29.5 дюймы
- 750 мм
- Вместимость
- 6 фут³
- 170 л
- Масса
- 257.9 фунты
- 117 кг
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции 750 мм (30дюймов)
Узнайте результаты сравнения 750 мм (30дюймов) с популярной продукцией.
Ковши для экскаваторов
750 мм (30дюймов)
Выбрано
- Ширина
- 29.5 дюймы
- 750 мм
- Вместимость
- 6 фут³
- 170 л
- Масса
- 257.9 фунты
- 117 кг
Ковши для экскаваторов
750 мм (30дюймов)
- Ширина
- 29.5 дюймы
- 750 мм
- Вместимость
- 5.7 фут³
- 160 л
- Масса
- 200.6 фунты
- 91 кг
Ковши для экскаваторов
800 мм (32 дюйма)
- Ширина
- 31.5 дюймы
- 800 мм
- Вместимость
- 10.1 фут³
- 286 л
- Масса
- 440.9 фунты
- 200 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по 750 мм (30дюймов)
Просмотреть дополнительные предложения