Обзор
Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 19.7 дюймы 500 мм |
| Вместимость | 2.9 ярды³ 82 м³ |
| Масса | 152.1 фунты 69 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 23.6 дюймы 599 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа