Обзор
Используется для коммунальных и траншейных работ, общих экскаваторных работ и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Ключевые характеристики
Используется для коммунальных и траншейных работ, общих экскаваторных работ и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 23.6 дюймы 600 мм |
| Вместимость | 5.7 фут³ 160 л |
| Масса | 235.9 фунты 107 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 15 мм |
| Радиус ковша | 30.9 дюймы 785 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования S-40 Устройство смены навесного оборудования S-40 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения