300 мм (12 дюймов)

300 мм (12 дюймов) Ковши типа "банан"

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
11.8 дюймы
300 мм
Грузоподъемность
2.3 фут³
65 л
Масса
119 фунты
54 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Конструкция ковша

Конструкция ковша повышает возможности погрузки и производительность работы.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Сопряжение для устройства смены навесного оборудования CW

Подходит для использования с сопряжением для устройства смены навесного оборудования CW, которое обеспечивает быструю смену ковша и имеет клинообразную конструкцию, надежно закрепляющую ковш на месте.

Характеристики продукции 300 мм (12 дюймов)

Ширина 11.8 дюймы 300 мм
Грузоподъемность 2.3 фут³ 65 л
Масса 119 фунты 54 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 24.5 дюймы 622 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05

Узнайте результаты сравнения 300 мм (12 дюймов) с популярной продукцией.