Обзор
Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 4
| Ширина | 11.8 дюймы 300 мм |
| Вместимость | 1.8 фут³ 50 л |
| Масса | 123.5 фунты 56 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Радиус ковша | 27.2 дюймы 691 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения