Обзор
Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 55.1 дюймы 1400 мм |
| Грузоподъемность | 9 фут³ 254 л |
| Масса | 339.5 фунты 154 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 21.2 дюймы 538 мм |
| Тип сопряжения | Соединительная муфта CW-10 Соединительная муфта CW-10 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения