370 мм (15 дюймов), 23 л (0,8 куб. фута), крепление на пальцах, зубья с болтовым креплением

370 мм (15 дюймов), 23 л (0,8 куб. фута), крепление на пальцах, зубья с болтовым креплением Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
14.6 дюймы
370 мм
Вместимость
0.8 фут³
23 л
Масса
57.3 фунты
26 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Оптимизированная конструкция

Оптимизированная конструкция

Оптимизированная конструкция обеспечивает максимальное вырывное усилие при необходимой ширине и грузоподъемности.
Задние износные накладки

Задние износные накладки

Задние износные накладки помогают увеличить срок службы ковша, защищая покрытие ковша и увеличивая количество износостойкого материала.
Оптимальное расположение зубьев

Оптимальное расположение зубьев

Оптимальное расположение зубьев новой конструкции обеспечивает защиту края основания, угла боковой фрезы, а также боковой пластины.
Новые зубья на болтах

Новые зубья на болтах

Два болта на зуб для оптимального позиционирования и установки на край основания. Два ребра жесткости на верхнем ремне препятствуют изгибу при воздействии вырывного усилия и защищают стопорные болты от износа и срезания.

Характеристики продукции 370 мм (15 дюймов), 23 л (0,8 куб. фута), крепление на пальцах, зубья с болтовым креплением

Ширина 14.6 дюймы 370 мм
Вместимость 0.8 фут³ 23 л
Масса 57.3 фунты 26 кг
Толщина базовой кромки 0.4 дюймы 10 мм
Радиус ковша 17.8 дюймы 453 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 370 мм (15 дюймов), 23 л (0,8 куб. фута), крепление на пальцах, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.