300 мм (12 дюймов)

Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов 300 мм (12 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
11.8 дюймы
300 мм
Вместимость
2.4 фунты
68 кг
Масса
253.5 фунты
115 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Предназначены для разнообразных сфер применения и материалов.
Cat

Конструкция ковша

Конструкция ковша повышает возможности погрузки и производительность работы.
Cat

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Сопряжение для устройства смены навесного оборудования CW

Подходит для использования с сопряжением для устройства смены навесного оборудования CW, которое обеспечивает быструю смену ковша и имеет клинообразную конструкцию, надежно закрепляющую ковш на месте.

Характеристики продукции 300 мм (12 дюймов)

Ширина 11.8 дюймы 300 мм
Вместимость 2.4 фунты 68 кг
Масса 253.5 фунты 115 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 30.7 дюймы 780 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта CW-10 Соединительная муфта CW-10

Узнайте результаты сравнения 300 мм (12 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  300 мм (12 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения