Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1350 мм (54 дюйма): 541-1778

Для тяжелых условий эксплуатации Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1350 мм (54 дюйма): 541-1778

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
54 дюймы
1350 мм
Грузоподъемность
2.02 ярды³
1.54 м³
Масса
2288 фунты
1037 кг

Обзор

Ковши Cat® — это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован под параметры наших экскаваторов. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам. Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к вашему дилеру компании Cat для получения информации о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Характеристики продукции Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1350 мм (54 дюйма): 541-1778

Ширина 54 дюймы 1350 мм
Грузоподъемность 2.02 ярды³ 1.54 м³
Масса 2288 фунты 1037 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-40 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-40
Количество переходников 4 4
Размер переходника Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1350 мм (54 дюйма): 541-1778 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для тяжелых условий эксплуатации

Фотографии

Фотографии

Ковш для тяжелых условий эксплуатации
Фотографии
Фотографии

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1350 мм (54 дюйма): 541-1778

Просмотреть дополнительные предложения