Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации

Условия эксплуатации повышенной тяжести Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (59 дюйма): 528-4668

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
59 дюймы
1500 мм
Грузоподъемность
2.5 ярды³
1.91 м³
Масса
3486 фунты
1581 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (59 дюйма): 528-4668

Ширина 59 дюймы 1500 мм
Грузоподъемность 2.5 ярды³ 1.91 м³
Масса 3486 фунты 1581 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-45 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-45
Количество переходников 4 4
Размер переходника Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками

Узнайте результаты сравнения Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (59 дюйма): 528-4668 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации

Фотографии

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации
Фотографии