Обзор
Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.
Ключевые характеристики
Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.
Отображение 1-6 из 4
| Ширина | 59.1 дюймы 1500 мм |
| Грузоподъемность | 8.5 фут³ 240 л |
| Масса | 319.7 фунты 145 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 26.1 дюймы 664 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения