| Ширина | 11.9 дюймы 302 мм |
| Вместимость | 1.1 фут³ 30 л |
| Масса | 70.5 фунты 32 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Радиус ковша | 20.1 дюймы 511 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ключевые характеристики
| Ширина | 11.9 дюймы 302 мм |
| Вместимость | 1.1 фут³ 30 л |
| Масса | 70.5 фунты 32 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Радиус ковша | 20.1 дюймы 511 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Обзор ковшей для мини-экскаваторов Cat®