| Ширина | 17.8 дюймы 452 мм |
| Вместимость | 1.6 фут³ 44 л |
| Масса | 88.2 фунты 40 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Радиус ковша | 20.1 дюймы 511 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ключевые характеристики
| Ширина | 17.8 дюймы 452 мм |
| Вместимость | 1.6 фут³ 44 л |
| Масса | 88.2 фунты 40 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Радиус ковша | 20.1 дюймы 511 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Обзор ковшей для мини-экскаваторов Cat®