700 мм (28 дюймов)

Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов 700 мм (28 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
27.6 дюймы
700 мм
Вместимость
4.5 фут³
127 л
Масса
191.8 фунты
87 кг

Обзор

Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.

Характеристики продукции 700 мм (28 дюймов)

Ширина 27.6 дюймы 700 мм
Вместимость 4.5 фут³ 127 л
Масса 191.8 фунты 87 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 23.6 дюймы 599 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05

Узнайте результаты сравнения 700 мм (28 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  700 мм (28 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения