Ковш для работ в коммунальной сфере

Для работ в коммунальной сфере Ковш для работ в коммунальной сфере 1000 мм (39 дюймов): 220-1045

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
39 дюйм
610 мм
Грузоподъемность
1.02 ярд³
0.78 м³
Масса
896 фунт
442 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для работ в коммунальной сфере 1000 мм (39 дюймов): 220-1045

Ширина 39 дюйм 610 мм
Грузоподъемность 1.02 ярд³ 0.78 м³
Масса 896 фунт 442 кг
Тип крепления Для использования со специальным устройством для быстрой смены навесного оборудования Для использования со специальным устройством для быстрой смены навесного оборудования
Количество переходников 3 3
Размер переходника J300 J300
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для работ в коммунальной сфере 1000 мм (39 дюймов): 220-1045 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для работ в коммунальной сфере 1000 мм (39 дюймов): 220-1045

Просмотреть дополнительные предложения