Ковш для очистки траншей

Очистка канав Ковш для очистки траншей 2100 мм (83 дюйма): 461-4192

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
83 дюйм
2100 мм
Грузоподъемность
2.67 ярд³
2.04 м³
Масса
2273 фунт
1031 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для очистки траншей 2100 мм (83 дюйма): 461-4192

Ширина 83 дюйм 2100 мм
Грузоподъемность 2.67 ярд³ 2.04 м³
Масса 2273 фунт 1031 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-40 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-40
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для очистки траншей 2100 мм (83 дюйма): 461-4192 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для очистки траншей 2100 мм (83 дюйма): 461-4192

Просмотреть дополнительные предложения