Ковш 1400 мм (55 дюймов)

Ковш 1400 мм (55 дюймов) Ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
55.1 дюймы
1400 мм
Грузоподъемность
10.5 фут³
298 л
Масса
399 фунты
181 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Предназначены для разнообразных сфер применения и материалов.
Cat

Конструкция ковша

Специальная форма задней стенки обеспечивает улучшенные показатели ковша при погрузке и повышенную производительность.
Cat

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Устройство смены навесного оборудования CW

Подходит для использования с сопряжением для устройства смены навесного оборудования CW, которое обеспечивает быструю смену ковша и имеет клинообразную конструкцию, надежно закрепляющую ковш на месте.

Характеристики продукции Ковш 1400 мм (55 дюймов)

Ширина 55.1 дюймы 1400 мм
Грузоподъемность 10.5 фут³ 298 л
Масса 399 фунты 181 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 23.1 дюймы 588 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта CW-10 Соединительная муфта CW-10

Узнайте результаты сравнения Ковш 1400 мм (55 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа