Ковш для тяжелых условий эксплуатации, 1200 мм (48 дюймов): 571-2926

Для тяжелых условий эксплуатации Ковш для тяжелых условий эксплуатации, 1200 мм (48 дюймов): 571-2926

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
48 дюймы
1200 мм
Грузоподъемность
1 ярды³
0.76 м³
Масса
1160 фунты
526 кг

Обзор

Ковши Cat® — это не просто элемент комплектации, это продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован под параметры наших экскаваторов. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для тяжелых условий эксплуатации, 1200 мм (48 дюймов): 571-2926

Ширина 48 дюймы 1200 мм
Грузоподъемность 1 ярды³ 0.76 м³
Масса 1160 фунты 526 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-20 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-20
Количество переходников 6 6
Размер переходника Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для тяжелых условий эксплуатации, 1200 мм (48 дюймов): 571-2926 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для тяжелых условий эксплуатации

Экскаватор 325F CR, использующий ковш для тяжелых условий эксплуатации

Модель 320F с ковшом для тяжелых условий эксплуатации

Экскаватор 323, работающий ковшом для тяжелых условий эксплуатации

Экскаватор 330 GC, использующий ковш для тяжелых условий эксплуатации

336 GC, загружающий самосвал 772G

Ковш для тяжелых условий эксплуатации
Экскаватор 325F CR, использующий ковш для тяжелых условий эксплуатации
Модель 320F с ковшом для тяжелых условий эксплуатации
Экскаватор 323, работающий ковшом для тяжелых условий эксплуатации
Экскаватор 330 GC, использующий ковш для тяжелых условий эксплуатации
336 GC, загружающий самосвал 772G

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для тяжелых условий эксплуатации, 1200 мм (48 дюймов): 571-2926

Просмотреть дополнительные предложения