Ковш для очистки траншей 2000 мм (78 дюйма): 461-4179

Очистка канав Ковш для очистки траншей 2000 мм (78 дюйма): 461-4179

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
78 дюймы
2000 мм
Грузоподъемность
1.6 ярды³
1.22 м³
Масса
1905 фунты
864 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для очистки траншей 2000 мм (78 дюйма): 461-4179

Ширина 78 дюймы 2000 мм
Грузоподъемность 1.6 ярды³ 1.22 м³
Масса 1905 фунты 864 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для очистки траншей 2000 мм (78 дюйма): 461-4179 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для очистки траншей

Ковш для очистки траншей

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для очистки траншей 2000 мм (78 дюйма): 461-4179

Просмотреть дополнительные предложения