900 мм (35 дюймов)

900 мм (35 дюймов) Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
35.4 дюймы
900 мм
Вместимость
7.4 фут³
210 л
Масса
313.1 фунты
142 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Предназначены для разнообразных сфер применения и материалов.
Конструкция ковша

Конструкция ковша

Конструкция ковша повышает возможности погрузки и производительность работы.
Высокий коэффициент заполнения ковша

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Форма ковша

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.

Характеристики продукции 900 мм (35 дюймов)

Ширина 35.4 дюймы 900 мм
Вместимость 7.4 фут³ 210 л
Масса 313.1 фунты 142 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 30.7 дюймы 781 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 900 мм (35 дюймов) с популярной продукцией.