800 мм (31 дюйм)

Экскаваторные ковши для северных условий 800 мм (31 дюйм)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
31.5 дюймы
800 мм
Вместимость
9.9 фут³
280 л
Масса
460.8 фунты
209 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Разработан для обеспечения максимальной производительности в сочетании с устройством для быстрой смены навесного оборудования типа S и/или поворотно-наклонным механизмом.
Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Наряду с высокими вырывными усилиями и использованием поворотно-наклонного механизма, ковш обеспечивает приемлемую вместимость.
Торсион

Торсион

Для кронштейнов небольшой высоты сборки, близкое к нулю смещение и высокое сопротивление изгибу даже во время работы с тяжелыми нагрузками.
Защищенные от износа боковые пластины

Защищенные от износа боковые пластины

Специально разработанные боковые износные пластины обеспечивают оптимальную износостойкость в тяжелых условиях эксплуатации.
Износные накладки

Износные накладки

Для обеспечения высокой износостойкости даже в самых сложных условиях.

Характеристики продукции 800 мм (31 дюйм)

Ширина 31.5 дюймы 800 мм
Вместимость 9.9 фут³ 280 л
Масса 460.8 фунты 209 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 43.4 дюймы 1103 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-40 Устройство смены навесного оборудования S-40

Узнайте результаты сравнения 800 мм (31 дюйм) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  800 мм (31 дюйм)

Просмотреть дополнительные предложения