Обзор
Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 17.7 дюймы 450 мм |
| Вместимость | 2 фут³ 56 л |
| Масса | 105.8 фунты 48 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Радиус ковша | 20.4 дюймы 518 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения