Обзор
Открытые боковые пластины и малая ширина являются основными характеристиками траншейных ковшей типа "банан". Специально разработаны для рытья траншей в связных грунтах, обеспечивая легкость разгрузки.
Ключевые характеристики
Открытые боковые пластины и малая ширина являются основными характеристиками траншейных ковшей типа "банан". Специально разработаны для рытья траншей в связных грунтах, обеспечивая легкость разгрузки.
| Ширина | 9.8 дюймы 250 мм |
| Грузоподъемность | 1.1 фут³ 32 л |
| Масса | 92.6 фунты 42 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Радиус ковша | 20.9 дюймы 530 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05 |
Просмотреть дополнительные предложения