Обзор
Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 19.7 дюймы 500 мм |
| Вместимость | 4.8 фут³ 137 л |
| Масса | 291 фунты 132 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 30.7 дюймы 780 мм |
| Тип сопряжения | Соединительная муфта CW-10 Соединительная муфта CW-10 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения