300 мм (12 дюймов)

300 мм (12 дюймов) Ковши типа "банан"

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
11.8 дюймы
300 мм
Грузоподъемность
2.6 фут³
74 л
Масса
200.6 фунты
91 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Конструкция ковша

Конструкция ковша повышает возможности погрузки и производительность работы.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Сопряжение для устройства смены навесного оборудования CW

Подходит для использования с сопряжением для устройства смены навесного оборудования CW, которое обеспечивает быструю смену ковша и имеет клинообразную конструкцию, надежно закрепляющую ковш на месте.

Характеристики продукции 300 мм (12 дюймов)

Ширина 11.8 дюймы 300 мм
Грузоподъемность 2.6 фут³ 74 л
Масса 200.6 фунты 91 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 27.8 дюймы 706 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта CW-10 Соединительная муфта CW-10

Узнайте результаты сравнения 300 мм (12 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа