| Ширина | 20.5 дюймы 520 мм |
| Вместимость | 5.1 фут³ 145 л |
| Масса | 220.5 фунты 100 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 34.2 дюймы 868 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования S-40 Устройство смены навесного оборудования S-40 |
Экскаваторные ковши для северных условий 520 мм (20 дюймов)
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 20.5 дюймы
- 520 мм
- Вместимость
- 5.1 фут³
- 145 л
- Масса
- 220.5 фунты
- 100 кг
Обзор
Используется для коммунальных и траншейных работ, общих экскаваторных работ и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции 520 мм (20 дюймов)
Узнайте результаты сравнения 520 мм (20 дюймов) с популярной продукцией.
Ковши для экскаваторов
520 мм (20 дюймов)
Выбрано
- Ширина
- 20.5 дюймы
- 520 мм
- Вместимость
- 5.1 фут³
- 145 л
- Масса
- 220.5 фунты
- 100 кг
Ковши для экскаваторов
500 мм (20 дюймов)
- Ширина
- 19.7 дюймы
- 500 мм
- Вместимость
- 4.9 фут³
- 140 л
- Масса
- 218.3 фунты
- 99 кг
Ковши для экскаваторов
Ковш 600 мм (24 дюйма)
- Ширина
- 23.6 дюймы
- 600 мм
- Вместимость
- 5.7 фут³
- 160 л
- Масса
- 235.9 фунты
- 107 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по 520 мм (20 дюймов)
Просмотреть дополнительные предложения