680 мм (27 дюймов)

Экскаваторные ковши для северных условий 680 мм (27 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
26.8 дюймы
680 мм
Вместимость
8.5 фут³
240 л
Масса
416.7 фунты
189 кг

Обзор

Используется для коммунальных и траншейных работ, общих экскаваторных работ и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.

Характеристики продукции 680 мм (27 дюймов)

Ширина 26.8 дюймы 680 мм
Вместимость 8.5 фут³ 240 л
Масса 416.7 фунты 189 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 43.2 дюймы 1097 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-40 Устройство смены навесного оборудования S-40

Узнайте результаты сравнения 680 мм (27 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  680 мм (27 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения