Обзор
Используется для коммунальных и траншейных работ, общих экскаваторных работ и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Ключевые характеристики
Используется для коммунальных и траншейных работ, общих экскаваторных работ и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 37.4 дюймы 950 мм |
| Вместимость | 17.7 фут³ 500 л |
| Масса | 864.2 фунты 392 кг |
| Толщина базовой кромки | 1.2 дюймы 30 мм |
| Радиус ковша | 47.8 дюймы 1214 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования S-45 Устройство смены навесного оборудования S-45 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения