1800 мм (71 дюйм)

1800 мм (71 дюйм) Ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
70.9 дюймы
1800 мм
Грузоподъемность
10.6 фут³
300 л
Масса
366 фунты
166 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Универсальный ковш для очистки широких траншей, погрузки материала, выравнивания, отделки склонов и многих других работ.
Конструкция ковша

Конструкция ковша

Специальная форма задней стенки обеспечивает улучшенные показатели ковша при погрузке и повышенную производительность.
Высокий коэффициент заполнения ковша

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Форма ковша

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.

Характеристики продукции 1800 мм (71 дюйм)

Ширина 70.9 дюймы 1800 мм
Грузоподъемность 10.6 фут³ 300 л
Масса 366 фунты 166 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 26.1 дюймы 664 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 1800 мм (71 дюйм) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1800 мм (71 дюйм)

Просмотреть дополнительные предложения