| Ширина | 21.3 дюймы 540 мм |
| Грузоподъемность | 8.5 ярды³ 6.5 м³ |
| Масса | 706.6 фунты 5985 кг |
| Тип режущей кромки | Прямой Прямой |
Траншейные ковши Траншейный ковш 540 мм (21 дюйм): 512-8397
Найти дилераКлючевые характеристики
- Ширина
- 21.3 дюймы
- 540 мм
- Грузоподъемность
- 8.5 ярды³
- 6.5 м³
- Масса
- 706.6 фунты
- 5985 кг
Обзор
Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.
Краткий обзор особенностей
- Наилучшая производительность достигается при установке ковша Cat на машину Cat, так как в этом случае реализуется полный конструктивный потенциал и машина работает с оптимальным усилием отрыва и мощностью.
- Профиль кожуха с двойным радиусом позволяет улучшить поток материала в ковш. Дополнительный зазор в области упора гарантирует, что нижняя часть ковша не цепляется за грунт, что снижает затраты на техническое обслуживание.
- Расход топлива достигает максимального значения во время копания. Ковши Cat предназначены для быстрой резки материала, что повышает общую эффективность работы машины.
- Загружайте больше материала за меньшее время. Форма ковша и боковые брусья обеспечивают удержание в ковше максимально возможного объема материала при каждой загрузке.
- Ковш сохраняет прочность в течение длительного времени. Встроенная пластина шарнира лучше распределяет усилие, чем приваренная пластина.
- Ковши Cat, особенно подверженные активному износу компоненты, изготавливаются из высокопрочной износостойкой стали.
- Защитите самые важные и наиболее подверженные износу участки ковша при помощи оснастки для землеройных орудий Cat® (GET). Боковые защитные пластины и боковые резцы защищают те элементы ковша, которые чаще всего соприкасаются с материалом и проходят сквозь него.
- Выберите подходящую для вашего ковша и ваших задач оснастку для землеройных орудий (GET), чтобы снизить затраты на техническое обслуживание.
- В наличии имеются зубья ковшей в различных вариантах исполнения для разных производственных задач. Вам нужна ровная чистая поверхность? Вас ждет работа с твердым абразивным материалом? Для каждой ситуации найдутся нужные вам зубья.
- Система быстрой смены навесного оборудования упрощает работу с разными ковшами и прочим навесным оборудованием. Устройства для быстрой смены навесного оборудования позволяют совместно использовать навесное оборудование на машинах одинакового размера, причем навесное оборудование можно менять за считаные секунды, не покидая безопасной кабины.
- Захватное устройство смены навесного оборудования Cat® предназначено для установки ковшей, которые напрямую крепятся к машине пальцами, кроме высокопроизводительных ковшей под узел крепления с захватами серии Performance. У высокопроизводительных ковшей под узел крепления с захватами серии Performance имеется расположенный заподлицо палец, который оптимизирует усилие отрыва, что сокращает продолжительность циклов при использовании захватного устройства смены навесного оборудования Cat.
- Захватное устройство смены навесного оборудования Cat также позволяет оператору устанавливать ковш в положении "задний ход" для расчистки и выполнения прямых углов.
- Надежность установки навесного оборудования проверяется по звуковым и визуальным сигналам от дополнительного замка устройства для быстрой смены навесного оборудования, который всегда находится в поле зрения оператора.
- Захватные устройства для смены навесного оборудования Cat совместимы с гусеничными экскаваторами 311–352 и всеми колесными экскаваторами. В наличии также имеются устройства для быстрой смены навесного оборудования, рассчитанные на ширину для рытья траншей.
- В навесном оборудовании, совместимом со специальным устройством для быстрой смены навесного оборудования CW, применяются неподвижно закрепленные быстроразъемные шарнирные устройства. Специальные устройства для быстрой смены навесного оборудования CW оснащены клиновидным замком для надежного удержания навесного оборудования.
- В наличии имеются специальные устройства для быстрой смены навесного оборудования CW для всех гусеничных и колесных экскаваторов
- Не тратьте больше времени на "розыск" ковшей. Для отдельных ковшей поддерживаются устройства отслеживания Cat.
- Отслеживать местонахождение всего парка навесного оборудования и машин можно из единой точки. Ковши с функцией отслеживания можно находить с помощью приложения VisionLink®, как и оборудование с подпиской Product Link™.
- Обеспечьте безопасность вашего имущества. При выходе за пределы заданного участка ковши с функцией отслеживания отправляют оповещение. От вас требуется лишь задать границы участка.
- Траншейные ковши специально сконструированы для использования с наклонно-поворотным механизмом Cat®. Использование траншейного ковша с наклонно-поворотным механизмом дает оператору возможность выполнять чистовую обработку, рыть траншеи или получать требуемый уклон поверхности при работе с различных углов.
- Более узкий профиль траншейных ковшей позволяет при необходимости рыть траншеи конкретной требуемой ширины.
- Траншейные ковши можно устанавливать непосредственно на машины или применять их с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа или специальным устройством для смены навесного оборудования CW.
Характеристики продукции Траншейный ковш 540 мм (21 дюйм): 512-8397
Узнайте результаты сравнения Траншейный ковш 540 мм (21 дюйм): 512-8397 с популярной продукцией.
Ковши для экскаваторов
Траншейный ковш 540 мм (21 дюйм): 512-8397
Выбрано
- Ширина
- 21.3 дюймы
- 540 мм
- Грузоподъемность
- 8.5 ярды³
- 6.5 м³
- Масса
- 706.6 фунты
- 5985 кг
Ковши для экскаваторов
Траншейный ковш 540 мм (21 дюйм): 512-8411
- Ширина
- 60 дюймы
- 540 мм
- Грузоподъемность
- 2.3 ярды³
- 1.76 м³
- Масса
- 739.9 фунты
- 335.6 кг
Ковши для экскаваторов
Траншейный ковш, 660 мм (26 дюймов): 512-8399
- Ширина
- 53 дюймы
- 660 мм
- Грузоподъемность
- 1.9 ярды³
- 1.45 м³
- Масса
- 870.8 фунты
- 395 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Траншейный ковш 540 мм (21 дюйм): 512-8397
Просмотреть дополнительные предложения