Обзор
Оптимально подходит для профилирования, но может использоваться для общих экскаваторных работ, погрузки и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Ключевые характеристики
Оптимально подходит для профилирования, но может использоваться для общих экскаваторных работ, погрузки и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 47 дюймы 1200 мм |
| Вместимость | 7.4 фут³ 210 л |
| Масса | 383.6 фунты 174 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 26.9 дюймы 682 мм |
| Тип сопряжения | Узел крепления с захватами для смены навесного оборудования, крепление на пальцах Узел крепления с захватами для смены навесного оборудования, крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа