870 мм (34 дюйма)

870 мм (34 дюйма) Экскаваторные ковши для северных условий

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
34.3 дюймы
870 мм
Вместимость
14.1 фут³
400 л
Масса
670.2 фунты
304 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Разработан для обеспечения максимальной производительности в сочетании с устройством для быстрой смены навесного оборудования типа S и/или поворотно-наклонным механизмом.
Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Наряду с высокими вырывными усилиями и использованием поворотно-наклонного механизма, ковш обеспечивает приемлемую вместимость.
Торсион

Торсион

Для кронштейнов небольшой высоты сборки, близкое к нулю смещение и высокое сопротивление изгибу даже во время работы с тяжелыми нагрузками.
Защищенные от износа боковые пластины

Защищенные от износа боковые пластины

Специально разработанные боковые износные пластины обеспечивают оптимальную износостойкость в тяжелых условиях эксплуатации.
Износные накладки

Износные накладки

Для обеспечения высокой износостойкости даже в самых сложных условиях.

Характеристики продукции 870 мм (34 дюйма)

Ширина 34.3 дюймы 870 мм
Вместимость 14.1 фут³ 400 л
Масса 670.2 фунты 304 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 43 дюймы 1093 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-45 Устройство смены навесного оборудования S-45

Узнайте результаты сравнения 870 мм (34 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа